Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/K/H/30/00

8177016
PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/K/H/30/00
Mo = 30.2 Nm Io = 19.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

A pedido
 
Certificações: CE
Tamanho do motor: 75
Torque de parada: 30.20 Nm
Torque de carga nominal: 21.30 Nm
Torque de pico: 104.00 Nm
Corrente de parada: 19.50 A
Tensão nominal: 14.20 A
Corrente de pico: 87.00 A
Velocidade nominal: 3000 rpm
Tensão nominal: 400 V
Momento de inércia: 34.00 kgcm²
Freio: não
Comentários: 1 = Endat2.2 monogiro indutivo
Conexão do motor: Conector angular giratório
Direção de conexão: para lado A
Chłodzenie: 0 = Convecção
Tipo de eixo motor: sem chaveta
Comprimento de onda: 50 mm
Dimensão do flange: 145 mm
Comprimento total do motor: 226 mm
Diâmetro de centragem: 130 mm
Diâmetro do círculo de furos: 165 mm
Número de pólos: 14
Tipo de proteção caixa: IP56
Peso bruto: 21300 g
Peso líquido: 18300 g

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados