Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Mo = 30.2 Nm Io = 19.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
A pedido
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
A pedido
Mo = 15.3 Nm Io = 13.4 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 12.2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without ...
A pedido
Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
A pedido
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake. ...
A pedido
Mo = 3.0 Nm Io = 2.88 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
A pedido
Mo = 8.6 Nm Io = 6.60 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.98 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
A pedido
Mo = 23.4 Nm Io = 14.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 13.9 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake; ...
A pedido
Mo = 4.7 Nm Io = 4.00 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.90 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
A pedido
Mo = 5.2 Nm Io = 4.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
A pedido
Mo = 39.4 Nm Io = 25.4 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
A pedido
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake ...
A pedido
Mo = 20.0 Nm Io = 17.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
A pedido
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
A pedido
Mo = 28.0 Nm Io = 20.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
A pedido
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
A pedido
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,376 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
A pedido
Mo = 20.0 Nm Io = 17.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 27.28 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...
A pedido
Mo = 1,68Nm Io = 1,67A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,29 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
A pedido
Mo = 16,0Nm Io = 10,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 12,2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.