Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00

8177014
PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00
Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

A pedido
 
Certificações: CE
Tamanho do motor: 72
Torque de parada: 14.30 Nm
Torque de carga nominal: 7.20 Nm
Torque de pico: 41.00 Nm
Corrente de parada: 16.50 A
Tensão nominal: 8.96 A
Corrente de pico: 60.50 A
Velocidade nominal: 6000 rpm
Tensão nominal: 400 V
Momento de inércia: 13.70 kgcm²
Freio: não
Comentários: 1 = Endat2.2 monogiro indutivo
Conexão do motor: Conector angular giratório
Direção de conexão: para lado A
Chłodzenie: 0 = Convecção
Tipo de eixo motor: sem chaveta
Comprimento de onda: 50 mm
Dimensão do flange: 145 mm
Comprimento total do motor: 146 mm
Diâmetro de centragem: 130 mm
Diâmetro do círculo de furos: 165 mm
Número de pólos: 14
Tipo de proteção caixa: IP56
Peso bruto: 13800 g
Peso líquido: 10800 g

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados