Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PMCtendo AC – Características técnicas

Para instalações novas, são recomendados servomotores PMCtendo SZ de energia eficiente, disponíveis em diferentes variantes e tamanhos construtivos. Para aquisição posterior de aplicações existentes, estão disponíveis servomotores PMCtendo AC.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PMCtendo AC3.34/0/M/1/1/4/H/3

without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

Compare Download

PMCtendo AC3.34/1/L/1/1/4/H/6

with brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.50 Nm Io = 3.44 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.80 kgcm2.

Compare Download