Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1

8177180
PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1
Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8-pin M40 SpeedTec No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

A pedido
 
Peso bruto: 350 g
Peso líquido: 300 g
Temperatura ambiente: -20 - 60 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados