Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Servoamplificador PMCprotego D

PMCprotego D - atingir mais com Safe Motion

Servoamplificador PMCprotego D

Utilize o moderno servoamplificador PMCprotego D como regulador de acionamento quando é solicitada uma maior flexibilidade e segurança! O regulador de acionamento suporta todos os sistemas relevantes de campo de barramento, feedbacks e tipos de motor. PMCprotego D pode ser integrado com facilidade nos ambientes existentes da instalação. Com isso, garante-se a abertura frente aos sistemas normalmente comercializados.

A função “Torque de parada seguro - Safe torque off (STO)” já está disponível na versão básica (on board). Diversas outras funções de segurança, como a velocidade reduzida de forma segura, parada operacional e parada segura podem ser facilmente implementadas com o cartão de segurança conectável PMCprotego S. As funções de segurança dependem do tipo de motor e emissor utilizado. Graças à solução Safe Motion, você recebe para cada feedback o nível de desempenho PL e.

Flexibilidade é sinônimo do PMCprotego: O servoamplificador também pode ser usado como safe-drive baseado no comando de Motion Control. Ao encaixar o cartão opcional PMCprimo C no segundo ponto de encaixe do PMCprotego D, é criado o compacto sistema All-in-One Motion Control.

 

Vantagens convincentes da líder em tecnologia de controle

  • Funções de segurança com acionamento integrado até PL e com cada feedback independentemente do tipo de transmissor
  • Suporta várias redes de comunicação, feedbacks e tipos de motores
  • Sistema modular com dois pontos de encaixe para o uso do cartão de segurança e do cartão de expansão I/O ou cartão de Motion Control
  • Custos de investimento reduzidos, porque é integrável no ambiente de automação existente
  • Controle seguro de freio no eixo vertical em combinação com o cartão de segurança PMCprotego S
  • Redução de custos pelo uso de variantes com tensão de alimentação mais baixa (1x 110 V CA a 3x 230 V CA, tamanho 01-24)

Regulador de acionamento flexível - as características do PMCprotego D

Regulador de acionamento flexível
  • 3 tamanhos com corrente nominal 01-12A, 24A, 24-72A para diversas áreas de aplicação
  • Torque de parada seguro (STO) disponível até na versão básica, outras funções de segurança em combinação com o cartão de segurança
  • Ponto de encaixe dos cartões de expansão (campo de barramento, cartão de segurança, cartão de Motion Control e etc.)
  • Servoamplificador para motores com feedback como decodificador ou encoders seno-cosseno (hiperface, endat), BiSS, transmissor incremental ou sem sensor
  • Acionamento sem transmissor para motores síncronos e assíncronos até 60.000 rpm
  • Ponto de encaixe dos cartões SD para colocação em funcionamento e serviço rápidos
  • Comunicação: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (em preparação) ou com cartões opcionais PROFINET, PROFIBUS
  • Marcas de certificação para o uso no mundo inteiro

Regular com facilidade todas as aplicações com PMCprotego D

  • Utilização versátil, porque são suportados mais de 50 sistemas de feedback e diferentes tecnologias de motores
  • Desafios complexos são integrados com facilidade graças às soluções de regulagem técnica (alto repouso de translação, por exemplo, para a área médica e maiores rotações do motor)
  • As normas EU são cumpridas, como as normas para economia de energia e a tecnologia de segurança
  • Comando e manuseio mais simples para a implementação e a colocação em funcionamento rápido

 

Regular com facilidade todas as aplicações com PMCprotego D

Diagnóstico integrado

O servoamplificador disponibiliza todas as informações e mensagens aos sistemas de comando superiores: 

  • Dados do motor
  • Dados do regulador
  • Estados de diversas interfaces
  • Mensagens de erro
  • Mensagens de alerta
  • Evoluções de movimento

Aproveite os recursos gráficos para a elaboração gráfica dos dados.

Monitore constantemente o estado da sua instalação com PMCprotego D. Com isso, você corrige rapidamente eventuais falhas. Economize, assim, tempo na colocação em funcionamento e durante a produção!

 

Diagnóstico integrado

Aplicação no ramo de servoamplificadores

Nossa gama de produtos: Servoamplificador PMCprotego D

PMCprotego D

Os servoamplificadores seguros PMCprotego D possuem a função "torque de parada segura" já inclusa na versão básica. Para as funções seguras de movimento, de parada e de freio, o cartão de segurança PMCprotego S é incluído no amplificador.

Acessórios para PMCprotego D

Selecione o acessório adequado a partir de um amplo espectro. Entre em contato se você necessitar de variantes adaptadas individualmente.

Acumulador de energia PMCenergy SD

Economizar energia com a tecnologia de acionamento: Os novos armazenadores de energia PMCenergy SD economizam energia em conjunto com os servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5.