Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC

8176004
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 4 A, Imax (5 s) = 7.5A Power consumption in S1 mode: 2.5 kVA Integral brake resistor

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE
Fonte de alimentação U1 (V): 208,0 - 480,0
Tensão nominal: 3.00 A
Hardware-opção 1: 0 = sem
Corrente de pico: 7.50 A
Tensão de alimentação 2 (V): 24
Tipo de tensão de alimentação 2: DC
Quantidade de entradas digitais: 4
Quantidade de entradas analógicas: 2
Quantidade de interfaces CANopen: 1
Dimensão de profundidade: 70.0 mm
Dimensão altura: 279.0 mm
Dimensão de profundidade: 171.0 mm
Peso bruto: 4100 g
Peso líquido: 2900 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados