Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PMCtendo DD4.03/162/230-480V

4105574
PMCtendo DD4.03/162/230-480V
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed
Fonte de alimentação U1 (V): 230,0 - 480,0
Tensão nominal: 3.00 A
Tensão de alimentação 2 (V): 24
Tipo de tensão de alimentação 2: DC
Trava contra nova partida: sim
Quantidade de entradas digitais: 4
Quantidade de entradas analógicas: 2
Quantidade de interfaces CANopen: 1
Dimensão de profundidade: 70.0 mm
Dimensão altura: 325.0 mm
Dimensão de profundidade: 265.0 mm
Peso bruto: 5100 g
Peso líquido: 4000 g

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados