Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PMCtendo DD4.20/162/230-480V

4105573
PMCtendo DD4.20/162/230-480V
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 20 A; Imax (5 s) = 40 A; Power consumption in S1 mode: 14 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed
Fonte de alimentação U1 (V): 230,0 - 480,0
Tensão nominal: 20.00 A
Tensão de alimentação 2 (V): 24
Tipo de tensão de alimentação 2: DC
Trava contra nova partida: sim
Quantidade de entradas digitais: 4
Quantidade de entradas analógicas: 2
Quantidade de interfaces CANopen: 1
Dimensão de profundidade: 120.0 mm
Dimensão altura: 325.0 mm
Dimensão de profundidade: 265.0 mm
Peso bruto: 8800 g
Peso líquido: 7500 g

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados