Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Regule seus acionamentos!

Servoamplificador PMCtendo DD

Utilize o moderno servoamplificador PMCtendo DD como regulador de acionamento para as mais diversas tecnologias de motores. Assim, você opera os motores comuns, como, servomotores, motores assíncronos e lineares e aplicações com motores especiais. Utilize os servoamplificadores PMCtendo DD tanto em ampliações de um eixo como multieixos!

O servoamplificador PMCtendo DD

  • Economia de espaço graças à construção compacta
  • Em caso de poucas exigências de segurança, uma solução muito econômica, pois possui a função STO segura até na versão básica
  • Aberto para diversos barramentos de campo graças ao ponto de encaixe para o cartão de expansão I/O

Resumo das características

Resumo das características
  • Servoamplificador para motores com feedback, como, decodificador ou encoders seno-cosseno (hiperface, endat)
  • Funcionamento de motores síncronos, assíncronos e lineares e outros motores
  • Interface CANopen
  • Controle do posicionador
  • Transmissão elétrica
  • Design compacto para os armários de distribuição menores
  • Ponto de encaixe para placas de ampliação I/O (barramento de campo, e etc.)
  • Controle integrado dos freios do motor

Diagnóstico integrado

O servoamplificador disponibiliza todas as informações e mensagens aos sistemas superiores: 

  • Dados do motor
  • Dados do regulador
  • Estados de diversas interfaces
  • Mensagens de erro
  • Mensagens de alerta
  • Evoluções de movimento

Aproveite os acessórios gráficos para a elaboração gráfica dos dados!

Nossa gama de produtos: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Série compacta PMCtendo DD5 - com “torque de parada seguro”.

Acessórios PMCtendo DD

Selecione um amplo espectro de acessórios. De acordo com as aplicações, estão disponíveis variantes específicas. Contate-nos!