Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Ferramentas SafetyEYE

Configurador SafetyEYE - Definir as áreas de proteção no PC

Ferramentas SafetyEYE

O sistema de câmeras seguro SafetyEYE detecta e sinaliza a entrada de objetos em áreas previamente definidas. Ao invés de cabear, com o Configurador SafetyEYE é possível configurar áreas de proteção e alerta virtuais, bem como configurar todos os outros parâmetros necessários do sistema de câmera seguro no PC.

O usuário é guiado passo a passo durante todo o projeto. As áreas de aviso e de proteção são criadas com apenas um clique no mouse. Além das caraterísticas dos espaços 3D, também é possível atribuir ações correspondentes para as saídas e entradas dos sistemas de comando PSS. Você ajusta uma área definida com apenas um clique!

Uma outra particularidade: Com o Configurador SafetyEYE, o usuário pode programar pela conexão de Ethernet, pela unidade de avaliação e pelo comando de segurança. Com as suas entradas e saídas, ele funciona como interface para o controle da máquina.

Projeto e planejamento fáceis das áreas de proteção

  • Criar e editar projetos de maneira mais rápida e sem erros
  • Criar espaços 3D livremente ou com formas geométricas pré-definidas
  • Entradas e saídas configuráveis livremente
  • Combinação das entradas/saídas com Drag-and-drop pelos elementos lógicos
  • Colocação em funcionamento rápida e pouquíssima necessidade de cabeamento
  • Processos complexos das áreas de alerta e de proteção podem ser feitos com facilidade na atribuição do espaço
  • Monitorar e controlar diversos espaços independentes entre si com unidade de sensores individuais
  • Documentação automática das violações de áreas de aviso e/ou de proteção
Projeto e planejamento fáceis das áreas de proteção

Características das ferramentas SafetyEYE

Características das ferramentas SafetyEYE
  • Utilizar as formas geométricas pré-definidas ou criar áreas manualmente
  • 16 atribuições de espaço reversíveis
  • Diferentes visualizações (2D, 3D)
  • Verificação das distâncias de segurança

Configuração simples com as ferramentas SafetyEYE

O Configurador SafetyEYE é utilizado para o projeto e planejamento dos espaços e objetos necessários. Com o software, é possível registrar, avaliar e documentar automaticamente as violações da área de proteção.

Configuração simples com as ferramentas SafetyEYE

SafetyEYE Live Video Server – controlar remotamente as salas de proteção

SafetyEYE Live Video Server

Com o SafetyEYE Live Video Server, disponibilizamos a você uma ferramenta de análise ao vivo das violações na sala de proteção. Ela facilita o acesso remoto do usuário de forma descomplicada – e sem acesso à sua programação! O acesso remoto pode ser realizado confortavelmente pelo software de visualização PASvisu ou pela indicação baseada na internet com um tablet ou um PC.

 

Aplicação das ferramentas SafetyEYE na indústria

Nossa gama de produtos: Ferramentas SafetyEYE

Licenças do SafetyEYE Configurator e SafetyEYE Live Video Server

Estão disponíveis diferentes licenças. Escolha entre a licença básica, de usuário, de projeto, upgrade da básica, upgrade de usuário e upgrade de projeto. Com o SafetyEYE Live Video Server, você obtém uma ferramenta de acesso remoto que lhe ajuda na análise de violações na sala de proteção.