Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Esteira comutadora de segurança PSENmat

Esteira comutadora de segurança PSENmat

A novidade mundial PSENmat é uma esteira comutadora de segurança com funcionalidade de comutação integrada. Por isso, a esteira comutadora de segurança não se aplica somente ao monitoramento de áreas. A PSENmat também é equipada com uma função de operação que desempenha livremente ações definidas com antecedência. Isso é possível devido ao botão virtual integrado.

Com o tapete de segurança PSENmat, você obtém um dispositivo de proteção sensível à pressão para proteger o operador conforme a EN ISO 13856-1. O tapete de segurança identifica quando há pessoas em cima dele, registra a posição de forma confiável e encaminha os dados de posição ao comando seguro. Caso alguma pessoa pise na área de perigo, a PSENmat desacelera ou para a máquina (proteção ao acesso). Enquanto houver pessoas no campo de proteção, o tapete de segurança também impedirá que a máquina ligue novamente de modo indesejado (proteção contra transpasse).
O tempo de reação aqui é de apenas ≤ 25 milissegundos.

Monitoramento seguro e novos conceitos de operação

A esteira comutadora de segurança PSENmat conta com uma detecção de localização e oferece novos conceitos de operação de máquinas. Dessa forma, o operador pode aproveitar a funcionalidade de comutação integrada pelas áreas do tapete definíveis individualmente e trabalhar com as mãos livres. Com a PSENmat, você garante uma área de trabalho livre de obstáculos e diminui significativamente o risco de acidentes.

São inúmeras as áreas de aplicação da esteira comutadora de segurança PSENmat graças à elevada flexibilidade dos tapetes: elas estão onde os outros produtos de segurança não conseguem chegar. Dessa forma, a PSENmat é adequada sobretudo para aplicações complicadas e cheias de obstáculos, inclusive sob condições com visibilidade prejudicada. Além disso, é possível usar o tapete de segurança para o comando dos processos de operação de máquinas e instalações ou para o controle de qualidade.

As saídas OSSD integradas garantem a flexibilidade elevada. Elas podem ser acopladas a cada unidade de avaliação. Ao ligar a esteira comutadora de segurança PSENmat em série, as despesas com cabeamento são significativamente reduzidas. Conforme a necessidade, é possível acoplar até 22 tapetes de segurança.

Esteira comutadora de segurança PSENmat – Um resumo de suas vantagens

Área de aplicação da esteira comutadora de segurança
  • Esteira comutadora de segurança (failsafe) e detecção de localização (standard) em um produto: o monitoramento de áreas e a função de comutação virtual combinados pela primeira vez
  • Possibilidade de locais de trabalho ergonômicos e seguros devido à funcionalidade de comutação integrada
  • Elevada flexibilidade e conceito dinâmico de operação com os “comutadores virtuais” definíveis individualmente
  • Múltiplas áreas de implementação: do comando de processos de operação de máquinas ao controle de qualidade
  • Possibilidade de ligação de até 22 tapetes em série

Características da esteira comutadora de segurança PSENmat

  • Esteira comutadora de segurança em conformidade com a norma EN ISO 13856-1
  • SIL 2 conforme EN ISO 61508, Safety Level Pl d conforme EN 13849
  • Saídas OSSD integradas garantem elevada flexibilidade e cabeamento reduzido
  • Segurança elevada devido ao tempo de reação muito rápido: ≤ 25 ms
  • Aplicável a uma temperatura ambiente de 0 °C a +50 °C
  • Esteira comutadora de segurança resistente e robusta equipada com o tipo de proteção IP 67, inclusive contra grandes cargas mecânicas
  • Tamanho do tapete 1000 mm x 600 mm, a 32 mm de altura
Fixação de rampas e tapetes

Aplicação no setor de tapetes de segurança

Curioso?

Você ficou curioso e quer saber mais sobre a PSENmat inteligente? Ficaremos felizes com sua mensagem.

Formulário para contato