Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Encoder rotativo PSENenco - Características técnicas

O encoder rotativo standard pode ser usado no sistema de automação PSS 4000 em combinação com outros componentes para determinar a posição e a velocidade seguras.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Compare Download

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Compare Download

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Compare Download

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Compare Download