Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Chave acionada por tração de cabo seguro PSENrope — Características técnicas

O acessório da chave acionada por tração de cabo varia de feixes de blocos, cordas e roldanas até molas de tensão.

Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Compare Download

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Compare Download

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Compare Download

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Compare Download

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Compare Download

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

Compare Download