Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Chave acionada por tração de cabo seguro PSENrope — Características técnicas

As chaves acionadas por tração de cabo seguro PSENrope garantem o acionamento da função de parada de emergência em todos os locais da linha de produção. Ela está disponível em diferentes comprimentos e materiais de caixa.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSEN rs2.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Acessórios Compare Download

PSEN rs1.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Acessórios Compare Download

PSEN rs1.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Acessórios Compare Download

PSEN rs2.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Acessórios Compare Download