Seja na esteira ou na máquina: Quando se trata de segurança, as chaves de controle de cabos PSENrope são uma solução comprovada e confiável. Com acionamento manual a PSENrope desliga processos funcionais. PSENrope oferece a máxima segurança quando necessário: Pois a função de parada de emergência pode ser acionada em qualquer ponto do cabo.
Chave segura acionada por cabo PSENrope
Segurança na esteira em andamento

Solução de segurança simples e confortável
- Instalação simples e manuseio confortável
- Uso flexível, mesmo na proteção de instalações grandes
- Extremamente duradouro devido ao tratamento robusto e da carcaça estável de metal ou de plástico
- Adequado tanto para usos internos como externos
- Grande segurança por causa da separação especial da sala de conexão e da mecânica
- Otimização de preço pela combinação da parada de emergência com destravamento de tração

Características da chave acionada por tração de cabo seguro

- Projetada para aplicações até: PL e segundo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061
- Tecla de parada de emergência integrada
- Contatos: 2NC, 2 NO
- Tipo de proteção: IP67
- Temperatura ambiente: PSEN rs1.0: -30 … + 80 °C, PSEN rs2.0: -25 … + 70 °C
Aplicação duradoura – mesmo sob condições extremas
A robustez e flexibilidade tornam as chaves acionadas por tração de cabo seguro PSENrope uma solução comprovada e confiável, quando se trata de segurança na área de fabricação. Uma vez que a área de atuação das chaves de cabo de arraste é limitada somente pelo comprimento do cabo, instalações grandes também podem ser protegidas com a PSENrope.

Aplicação da chave acionada por tração de cabo seguro na indústria
Nossa gama de produtos: Chave segura acionada por cabo PSENrope
Download
Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados
Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport@pilz.com.br