Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Chave de proximidade segura PSENini

Monitorar seguramente sem atuador

Chave de proximidade segura PSENini

As chaves de proximidade seguras registram sem contato a aproximação de objetos metálicos. Os sensores indutivos fornecem os seguros necessários através de posições e posições limite. Com isso, é garantido um processo de produção sem problemas.

PSENini é ideal para tarefas com cames longos ou várias posições a serem detectadas. Além disso, elas também podem ser usadas como gerador de impulso para tarefas de contagem ou para registro do movimento de rotação (até 10 Hz).

Grande produtividade e longa vida útil – As vantagens do PSENini

  • Diagnóstico prático com LEDs
  • Menos despesas de cabeamento e entradas graças à ligação em série
  • Maior produtividade graças a tempos de resposta curtos
  • Adequação para contrapartes de metais diversos
  • Insensível a trepidações
  • Vida útil longa graças a funcionamento sem desgaste
  • Diretamente combinável com inúmeros dispositivos de avaliação

Características da chave de proximidade

Características da chave de proximidade
  • Projetado para as aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN/IEC 61062, cat. 4 conforme EN 954-1
  • Ligação em série de outras chaves de proximidade PSENini, chaves de segurança PSENcode, sistemas de porta de proteção PSENslock e PSENsgate
  • Típica distância de circuito: 15 mm
  • Direções de acionamento: 1
  • Direções de aproximação: 5
  • Interface de diagnóstico: 3 LEDs
  • Saídas: 2 saídas de segurança e 1 saída sinalizadora
  • Entradas: 2 entradas de segurança

Monitoramento seguro da posição com PSENini

As chaves de proximidade seguras PSENini possuem funcionamento sem contato e sem desgaste graças ao monitoramento de cames e de portas rolantes. Elas também podem ser usadas para tarefas de contagem e no registro de rotação.

Monitoramento seguro da posição com PSENini

Aplicação da chave de proximidade na indústria

Nosso portfólio: Chave de proximidade segura PSENini

Chave de proximidade segura PSENini

Registro sem contato de objetos metálicos em aproximação, forma de trabalho sem desgaste para alta produtividade e longa vida útil: Para isso existe o PSENini.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br