Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech com bloqueio

PSENmech – e a porta permanece fechada!

Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech com bloqueio

Como irmão mais velho da chave de segurança PSENmech, o sistema de proteção mecânica para portas PSENmech com travamento oferece uma solução econômica para o monitoramento seguro de proteções móveis. A porta de proteção é fechada com segurança até que o movimento perigoso da máquina seja parado. Um reinício não intencional do movimento perigoso é evitado enquanto a porta estiver aberta.

Solução básica econômica para o monitoramento de porta de proteção com bloqueio seguro: vantagens

  • Adequado para portas transitáveis graças a opções de destravamento de fuga e de emergência
  • Flexibilidade e rapidez na instalação graças a diferentes atuadores e ao conector M12
  • Longa vida útil do produto graças a cabeçotes e atuadores 3D de metal
  • Gabinete impermeável resistente a sujeira e poeira
  • Adequado para a conexão em módulos descentralizados, como PDP67 ou PSS67, graças a versões de produto com 5 polos
  • Solução segura completa, por exemplo, com minicomandos seguros configuráveis PNOZmulti 2
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech com minicomando seguro configurável PNOZmulti 2

Características do sistema mecânico de porta de proteção PSENmech com bloqueio

Direções de acionamento do sistema de porta de proteção PSENmech
  • Monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme a norma EN 60947-5-1
  • projetado para aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061 (para exigências maiores, devem ser usados 2 aparelhos)
  • Força de bloqueio: 1500 N
  • Direções de acionamento: 5 (inclusive de cima)

Possibilidades de utilização do sistema mecânico de porta de proteção

Graças ao bloqueio integrado, o sistema seguro de porta de proteção PSENmech é adequado para a proteção de pessoas e processos e pode ser utilizado em inúmeras indústrias e aplicações.

Especialmente se você está procurando uma solução básica e econômica para o monitoramento de portas de proteção, o sistema mecânico de porta de proteção PSENmech é a escolha certa para a sua aplicação. O PSENmech com bloqueio pode ser complementado com destravamento de fuga ou desbloqueio de emergência.

 

Monitoramento de porta de proteção com o sistema mecânico de porta de proteção PSENmech

Aplicação do sistema de porta de proteção na indústria

Nosso portfólio de produtos: Sistema seguro de porta de proteção PSENmech

PSENmech com bloqueio (PSEN me5)

Em comparação com o produto anterior PSENme1, a nova geração do sistema de porta de proteção PSENmech com bloqueio (PSEN me5) oferece maior robustez graças ao seu cabeçote de metal e pode ser combinada com um destravamento de fuga ou desbloqueio de emergência.

Acessórios do PSENmech com bloqueio

Entre os acessórios do sistema de porta de proteção mecânica PSENmech com bloqueio estão diferentes atuadores, destravamento de fuga e desbloqueio de emergência.
Sistema seguro de porta de proteção PSENmech com bloqueio (PSEN me1)

PSENmech com bloqueio (PSEN me1)

A primeira geração do sistema de porta de proteção PSENmech com bloqueio (PSEN me1) garante o bloqueio seguro da porta de proteção até que as máquinas parem de se mover.

PSENmech com bloqueio (PSEN me1)