Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m

570359
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
Connection cable, M12-12pin Connector (female/male), 3m PUR-cable, 12X0,25mm?

A pedido
 
Blindagem: não
Tipo de acessório em geral: Cabo de ligação
Número de condutores: 12
Corrente nominal: 2.0 A
Comprimento do cabo: 3.00 m
Seção transversal do condutor: 0,25
Grau de poluição: 2
Capacidade de tração: não
Peso bruto: 221 g
Peso líquido: 218 g
Temperatura ambiente: -30 - 80 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados