Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSEN ml s 2.2 unit

570410
PSEN ml s 2.2 unit
Safety gate system with mechanical guard locking; version for serial connection; with power reset; IP67; 12pin M12 pigtail 230mm; 4 LEDs on 3 sides; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; Content = 1 unique coded Sensor with actuator. No teach in of new actuators.

A pedido
 
Certificações: CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Princípio do sensor: transponder
Tipo de codificação: unicat
Número de saídas OSSD: 2
Tio de conexão: M12, 12pol. male
Próprio para ligação em série: sim
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Absorção de potência CC: 1.0 W
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de proteção caixa: IP67
Nível de codificação conforme ISO 14119: hoch
Dimensão de profundidade: 40.0 mm
Dimensão altura: 217.2 mm
Dimensão de profundidade: 40.0 mm
Peso bruto: 1450 g
Peso líquido: 1100 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados