Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit

570630
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 magnetic holding force 1000 N (process protection). Coding: coded; 8-pin M12 male connector; 4 LEDs. Special version: Base plates from stainless steel (1.4301) + stainless steel connector Delivery scope: 1 sensor with free-moving actuator.

A pedido
30 dias para entrega
Distância de desligamento segura: 8.0 mm
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Princípio do sensor: transponder
Tipo de codificação: codificado
Foraça de retenção: 1000 N
Número de saídas OSSD: 2
Número de entradas: 3
Tio de conexão: M12, 8pol. male
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Absorção de potência CC: 7.2 W
Tipo de proteção caixa: IP67
Material da caixa: Aço inox 1.4301
Dimensão de profundidade: 45.0 mm
Dimensão altura: 172.0 mm
Dimensão de profundidade: 44.0 mm
Peso bruto: 2610 g
Peso líquido: 2550 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados