Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistema seguro de porta de proteção PSENslock

Monitoramento seguro de posição com travamento de processo em um sistema

Sistema seguro de porta de proteção PSENslock

Os sistemas de porta de segurança sem contato PSENslock combinam um monitoramento de segurança da porta de proteção com um eletroímã integrado. Com esta combinação de monitoramento de posição e travamento de processo, o PSENslock é aplicável universalmente. Ele também permite aplicações das mais altas categorias de segurança!

O PSENslock pode ser obtido com três versões de funcionamento diferentes. Além da versão básica, estão à sua disposição as seguintes versões:

  • PSENslock com funções de diagnóstico ampliadas (versão 6.1): O sistema de porta de proteção possibilita um diagnóstico rápido e simples quando são usados diversos PSENslock em uma aplicação. Eles reconhecem imediatamente qual interruptor não foi capaz de ativar seu bloqueio e, em caso de falha, economizam tempo.
  • PSENslock com saídas de segurança independentes de bloqueio (versões 3.1/4.1/4.2): As saídas de segurança (OSSDs) do sistema de porta de proteção comutam o bloqueio independentemente do estado e possibilitam mais flexibilidade ao executar sua aplicação.

Você encontrará os acessórios necessários para cabos, conectores e adaptadores na área de tecnologia de conexão

Fácil operação do sistema de porta de proteção PSENslock

Combine o PSENslock com a unidade de botão PITgatebox e obtenha elementos adicionais de operação e de botões: de botões de parada de emergência e botões de pressão iluminados a interruptores e botões com chave. A PITgatebox está disponível em diversas versões e, graças ao seu robusto gabinete em zinco fundido sob pressão, é especialmente resistente contra choques, vibrações e colisões. Seu gabinete estreito possibilita uma instalação com economia de espaço nos sistemas de perfis de alumínio disponíveis no mercado.

Saiba mais: PITgatebox

Combinação do PSENmlock com a unidade de botão PITgatebox

Maior qualidade contra manipulação com menos desgaste: vantagens

  • Solução completa de um só fornecedor: com a tecnologia de controle da Pilz para monitoramento dos dispositivos de proteção móveis
  • Uso flexível e instalação rápida graças às conexões flexíveis e quatro direções de instalação
  • Otimização de tempo e custos pela ligação em série
  • Maior proteção contra manipulação (codificação) e proteção do processo pelo bloqueio magnético
  • Resistente a pó e água (IP67) para o uso no dia-a-dia industrial severo
  • Diagnóstico prático para o usuário com LEDs dos dois lados
  • Longa vida útil graças à ausência de desgaste mecânico
  • O uso de um ímã com eficiência energética garante menos consumo de energia

Características do sistema de porta de proteção

Características do sistema de porta de proteção
  • Sistema de porta de proteção para monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme EN 60947-5-3
  • adequado para aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1 ou SIL CL 3 conforme EN/IEC 62061 com bloqueio magnético para tarefas de proteção de processos
  • Ligação em série com PSENini, PSENcode e PSENslock
  • Grau de proteção IP67
  • Deslocamento de vertical e lateral: +/-3 ou +/-5mm

Monitoramento seguro de porta de proteção com PSENslock

Com uma força de bloqueio eletromagnética de 500 N ou 1000 N, os sistemas de porta de proteção seguros PSENslock evitam uma abertura acidental do dispositivo de proteção. Ele oferece a maior segurança graças ao atuador à prova de manipulação. Desta maneira, os PSENslock são uma alternativa segura para a tecnologia mecânica atual.

Eles destinam-se a aplicações em coifas, tampas e portas basculantes e deslizantes com batente direito ou esquerdo das máximas categorias de segurança até:

  • PL e em conformidade com EN ISO 13849-1
  • SIL 3 em conformidade com EN/IEC 62061
  • Categoria de segurança 4 em conformidade com EN 954-1

PSENslock satisfaz o grau de proteção IP67. Os sistemas de porta de proteção sem contato são otimizados para a montagem em construções de perfis com 45 mm de largura.

Monitoramento seguro de porta de proteção com PSENslock

Aplicação do sistema seguro de porta de proteção na indústria

Nosso portfólio de produtos: Sistemas seguros de porta de proteção PSENslock

Sistemas de porta de proteção seguros PSENslock

Desenvolvido para aplicações das máximas categorias de segurança devido à sua combinação de monitoramento de posição seguro com fechamento de processo, sistemas de porta de proteção seguros PSENslock.

Acessórios para sistemas de porta de proteção seguros

Ideal para o sistema de porta de proteção PSENslock: Acessórios para um monitoramento seguro das portas de proteção.