Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistema de portas de proteção seguro PSENsgate

O sistema integrado para o monitoramento da porta de proteção

Sistema de portas de proteção seguro PSENsgate

O sistema de porta de proteção seguro PSENsgate combina o monitoramento da porta de proteção seguro, o bloqueio seguro e elementos de operação em apenas um sistema! Os nossos produtos foram projetados para as mais altas categorias de segurança PL e.

Beneficie-se da elevada flexibilidade do nosso sistema de porta de proteção! Para a seleção, está disponível uma grande variedade de sistemas com elementos de operação integráveis opcionalmente como botão de pressão, interruptor com chave, botões iluminados e parada da área. Também são possíveis funções como parada de emergência e destravamento de fuga.

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Solução completa econômica – Vantagens do PSENsgate

  • Sistema de custo otimizado – monitoramento de portas de proteção seguro, bloqueio seguro e elementos de operação adicionais em um produto
  • Grande segurança com somente uma chave por porta de proteção para a proteção das pessoas e da instalação
  • Flexibilidade graças à grande seleção de diferentes elementos de comando e de acionamento, além da possibilidade de teclas de confirmação
  • Sistema com eficiência energética para consumo reduzido de energia
  • Menos trabalho com a montagem e a fiação graças aos elementos de comando integrados e à possibilidade de conexão serial
  • Solução completa e segura em conjunto com a tecnologia de controle da Pilz

Bloqueio de segurança – Características do sistema de porta de proteção PSENsgate

Bloqueio de segurança – Características do sistema de porta de proteção PSENsgate
  • Combinação de monitoramento de porta de proteção, bloqueio seguro e monitoramento seguro de ruptura de trava em um sistema – inclusive parada de emergência e elementos de operação
  • Maior proteção contra manipulação e defeito
  • Portas para instalações à esquerda ou à direita
  • “Circuito de limpeza” integrado: Abertura específica e conjunta dos bloqueios no final do turno
  • Ligação em série em combinação com PSENslock, PSENsgate, PSENcode e PSENini
  • Projetado para todas aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, até SIL 3 conforme EN/IEC 62061, categoria de segurança 4 conforme EN 954-1

Monitoramento de porta de proteção seguro com PSENsgate

O sistema de porta de proteção seguro PSENsgate é usado em portas grandes de proteção. Ele também pode ser usado nas portas de proteção que não podem ser abertas acidentalmente em determinadas situações operacionais. Isso ocorre, por exemplo, para a proteção de movimentos perigosos (tempo de inércia).

Devido ao design robusto e a capacidade mecânica de carga, o sistema de porta de proteção PSENsgate possui uma vida útil longa. O PSENgate pode ser utilizado em aplicações da mais alta categoria de proteção até PL e conforme EN ISO 13849-1, ou SIL 3 conforme EN/IEC 62061, para a proteção de pessoas e instalações.

Em conjunto com a nossa técnica segura de comando, como o minicomando configurável PNOZmulti Mini, você recebe uma solução econômica, segura e completa para o monitoramento de porta de proteção. O sistema de porta de proteção segura PSENsgate ainda pode ser ligado em série facilmente com muitos sensores: PSENini, PSENcode e PSENslock.

Monitoramento de porta de proteção seguro com PSENsgate

Aplicação do sistema de porta de proteção seguro na indústria

Nossa gama de produtos: Sistemas de porta de proteção seguros PSENsgate

Sistema de porta de proteção PSENsgate

Mais produtividade e alto potencial de economia: Com a aplicação de apenas um sistema montado, todas as funções de segurança e elementos de operação estão integradas. Otimize e economize tempo e dinheiro no projeto, instalação, documentação, aquisição e montagem com PSENsgate!

Acessórios para sistemas de porta de proteção seguros

Ideal para o sistema de porta de proteção PSENsgate: Acessórios para um monitoramento seguro das portas de proteção.