Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Trava de segurança PSENbolt

A solução combinada para monitoramento seguro de portas de proteção

Trava de segurança PSENbolt

A trava de segurança PSENbolt é composta por uma trava mecânica, trinco de porta e sensores de segurança com diversas combinações, os quais se baseiam em vários princípios de atuação. Deste modo, eliminam-se construções próprias caras. A trava de segurança cumpre com as mais altas exigências de proteção contra manipulação e contra defeito.

Dependendo do sensor utilizado, com PSENbolt é garantido o monitoramento de porta de proteção seguro, até a máxima categoria de segurança PL e de acordo com EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 de acordo com EN/IEC 62061. Como alternativa mecânica, a trava de segurança PSENbolt destina-se especialmente ao monitoramento de portas de proteção de difícil ajuste.

Trava de segurança PSENbolt – Vantagens

  • Redução das despesas e tempo de desenvolvimento e montagem
  • Solução com uma boa relação preço-qualidade composta por chave de segurança, trinco de porta e trava
  • Combinação simples de até 2 chaves
  • Longevidade pela proteção mecânica e material robusto
  • Máxima proteção contra manipulação e defeito graças à tecnologia de transporte RFID e chaves de segurança PSENcode codificadas
  • Pino de segurança protege contra fecho inadvertido da trava

Características da trava de segurança

Características da trava de segurança
  • Solução completa de trinco e chaves de segurança
  • Adequado para o produto PSENcode, estrutura compacta e PSENmech
  • Trava anterior
  • Variantes com destravamento de fuga
  • Instalar os cadeados para evitar o fechamento das portas mecanicamente

Monitoramento de porta de proteção seguro com trava de segurança PSENbolt

A trava de segurança PSENbolt é adequada para as portas de proteção pesadas e portas de proteção justas que estão sujeitas à fortes vibrações. Além disso, a trava de segurança é ideal para as áreas em que as portas de proteção são constantemente abertas e fechadas. De acordo com o princípio de atuação das chaves de segurança aplicadas, pode-se proteger diversas aplicações de porta de proteção com a trava de segurança PSENbolt:

Chave de segurança mecânica PSENmech (PSEN me1): A força de tração elevada da PSENmech impede uma abertura acidental da porta de proteção devido ao travamento de processo.

Chaves de segurança magnética PSENmag 1.4: PSENmag oferece uma solução com custo otimizado para pequenas exigências quanto à proteção contra manipulação e defeito.

Chave de segurança codificada PSENcode: A máxima proteção contra manipulação é obtida através da transmissão de um código claro do atuador para o sensor (princípio chave-fechadura).

Combinação de PSENmech (PSEN me1) e PSENcode: PSENmech impede a abertura acidental devido ao travamento de processo. PSENcode oferece a máxima proteção contra manipulação até PL e de acordo com EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 de acordo com EN/IEC 62061.

Monitoramento de porta de proteção seguro com trava de segurança PSENbolt

Aplicação da trava de segurança na indústria

Nossa gama de produtos: Trava de segurança PSENbolt

Trava de segurança PSENbolt

São possíveis combinações com as chaves de segurança magnéticas PSENmag, com as chaves de segurança codificadas PSENcode e/ou com as chaves de segurança mecânicas PSENmech. Experimente!