text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produtos encontrados
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular, IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do mode ...

A pedido
PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch
524120
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN ma1.3a-22/1switch
526121
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de 5 m, para aplicações com PSEN ix1, VP = 1 ...

A pedido
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, pino M8 de 4 polos, modelo M30 redondo, IP67, distância de comutação de 8 mm, ...

A pedido
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de 10 m, VP = 1 unidade sem atuador, certifi ...

A pedido
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de 10 m, para aplicações com PSEN ix1, VP = ...

A pedido
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8 de 8 polos,modelo M12 redondo, IP67, VP = 1 unidade sem atuado ...

A pedido
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8, modelo M12 redondo, IP67, para aplicações com PSEN ix1, VP = ...