text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
30 produtos encontrados
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular, IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do mode ...

A pedido
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos, modelo retangular, LED, IP67, distância de ...

A pedido
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos, modelo retangular, LED, IP67, distância de ...

A pedido
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos, modelo retangular, IP67, distância de comutaç ...

A pedido
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos, modelo retangular, IP67, distância de ligaç ...

A pedido
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos com LED, modelo M30 redondo, IP67, distância d ...

A pedido
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos, modelo M30 redondo, IP67, LED, distância de c ...

A pedido
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, modelo retangular, IP69K, comcabo de 5 m (PUR), distância de comutação d ...

A pedido
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, IP69K, comcabo de 10 m (PUR), distância de comutação depend ...

A pedido
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos, modelo M30 redondo, IP67, distância de comuta ...

A pedido
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, modelo retangular, IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, altura do mod ...

A pedido
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e atuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 d ...

A pedido
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos, modelo M30 redondo, IP67, distância de comuta ...

A pedido
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, modelo retangular, IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, altura do mod ...

A pedido
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos, modelo retangular, IP67, distância de ligaç ...

A pedido
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e atuador quadrado, certificado ATEX, conector macho M8 ...

A pedido
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, modelo retangular, IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, altura do mod ...

A pedido
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos com LED, modelo retangular, IP67, distância ...