Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Chave de segurança mecânica PSENmech

Monitoramento seguro de porta de proteção com PSENmech

Chave de segurança mecânica PSENmech

A chave de segurança mecânica PSENmech é adequada para o monitoramento seguro de um dispositivo de proteção móvel e separador. Se os dispositivos de proteção forem abertos, as chaves de segurança PSENmech serão acionadas. O movimento perigoso da máquina é parado com a ajuda do aparelho de avaliação da Pilz.

Por meio da elevada força de tração do atuador, as chaves de segurança PSENmech impedem a abertura acidental da porta de proteção. Elas atendem à norma EN ISO 14119 (proteção contra defeitos) através do seu atuador mecânico.

Você encontrará os acessórios necessários para cabos, conectores e adaptadores na área de tecnologia de conexão

Buscando monitoramento de porta de proteção com bloqueio?

Sistema seguro de porta de proteção PSENmech com bloqueio

Determinadas aplicações exigem também o travamento da porta de proteção até que o processo de produção perigoso seja encerrado. Neste caso, um sistema de porta de proteção com bloqueio é a solução certa para você.

Conheça o irmão mais velho das chaves de segurança PSENmech: O sistema mecânico de porta de proteção PSENmech com travamento também mantém a porta de segurança fechada até a parada das máquinas de produção e evita um reinício involuntário enquanto a porta estiver aberta. Aprenda mais sobre isso na área de sistemas de porta de proteção!

Sistema de porta de proteção PSENmech com bloqueio

Solução econômica para o monitoramento da porta de proteção: vantagens

  • Flexibilidade e rapidez de instalação graças a diferentes atuadores e dispositivos de acionamento variados
  • Dispensa acessórios extras para o bloqueio
  • Possibilidade de conexão de 230 V diretamente nos contatos
  • A ligação em série em campo é realizada diretamente na chave
  • Proteção instalada contra manipulação
  • Longa vida útil graças a um design robusto e elevada capacidade mecânica de carga
  • Gabinete impermeável resistente a sujeira e poeira
  • Solução completa segura associada com aparelhos de avaliação da Pilz
Chave de segurança PSENmech com atuador padrão

Características da chave de segurança mecânica

Direções de acionamento da chave de segurança PSENmech
  • Monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme a norma EN 60947-5-1
  • projetado para aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061 (para exigências maiores, devem ser usados 2 aparelhos)
  • Tipo de proteção: IP65
  • Direções de acionamento: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Monitoramento de dispositivos de proteção móveis e separadores

Para aplicações da categoria máxima de segurança (até categoria 4, de acordo com EN ISO 13849-2) recomendam-se combinações de PSENmech com outra chave de segurança (opcionais: PSENmech, PSENmag ou PSENcode).

Combine a chave de segurança mecânica com a tecnologia segura de controle da Pilz: você obtém uma solução segura completa!

Monitoramento da porta de proteção com chave de segurança PSENmech

Aplicação da chave de segurança na indústria

Nosso portfólio de produtos: Chave de segurança mecânica PSENmech