Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Acessórios para sistemas de segurança por câmera PSENvip — Características técnicas

Diversos acessórios do sistema de segurança por câmera PSENvip e PSENvip 2 facilitam a montagem, a implantação e a operação das prensas dobradeiras. PSENvip TP = espécime para testes regulares de função / PSENvip AP = Jogo de placas de ajuste especial para transmissor e receptor da primeira geração / PSENvip / PSENvip AT mag = Modelos de ajuste com ímã / PSENvip AT mech = Modelos de ajuste (Montagem na entrada do dispositivo) / PSENvip MB = Set Adaptador para o suporte opcional/PSENvip MS = Set Braços para montagem na prensa/PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE = cabo especial para PSENvip 2 receptor

Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSENvip TP

PSENvip test piece for regular functional check.

Compare Download

PSENvip AP

Set of adjustment plates for PSENvip transmitter and receiver.

Compare Download

PSENvip AT mag

Adjustment templates with magnet. To align PSENvip during Installation and tool change.

Compare Download

PSENvip AT mech

Adjustment templates (installation in tool holder). To align PSENvip during installation and tool change.

Compare Download

PSENvip MB

1 x set adapter pieces for mounting PSENvip AP on to any bracket.

Compare Download

PSENvip MS

1 x set retaining brackets for installing PSENvip on a press. Requires additional PSENvip MB (583205).

Compare Download

PSENvip AT spring mount

Adjustment template to position between the upper and lower tool. To align PSENvip during installation and tool change. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Compare Download

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m

Drag-chain suitable cable, M12 straight male to Mini I/O straight male

Compare Download

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m

Drag-chain suitable cable, M12, straight male to Mini I/O, straight male

Compare Download

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m

Drag-chain suitable cable, M12, straight male to Mini I/O, straight male

Compare Download

PSENvip AP2

Set of adjustment plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

Compare Download

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m

Drag-chain suitable cable, M12, straight male to Mini I/O, straight male

Compare Download

PSENvip AS2

Set of assembly plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

Compare Download

PSENvip AS2 E

Adjustment plate for emitter PSENvip E

Compare Download

PSENvip AS2 R

Adjustment plate for receiver PSENvip R

Compare Download