Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSENvip T

583900
PSENvip T
PSENvip transmitter

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, TÜV
Alcance (m): 0,1 - 10,0
Resolução tipo de proteção: Dedo
Número de entradas: 2
Indicação das zonas de proteção: Fixed Blanking
Aplicação conforme: EN 61496-1, EN 61496-2, IEC 61508, ISO 13849-1
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de proteção caixa: IP54
Dimensão de profundidade: 112.0 mm
Dimensão altura: 115.5 mm
Dimensão de profundidade: 168.0 mm
Peso bruto: 1920 g
Peso líquido: 1630 g
Temperatura ambiente: 0 - 50 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados