Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSENvip RL D P

583601
PSENvip RL D P
PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, TÜV
Alcance (m): 0,1 - 10,0
Princípio do sensor: óptico
Resolução do equipamento de proteção: 7 mm
Resolução tipo de proteção: Dedo
Número de saídas OSSD: 2
Número de entradas: 5
Indicação das zonas de proteção: Fixed Blanking
Aplicação conforme: EN 61496-1, EN 61496-2, IEC 61508, ISO 13849-1
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de proteção caixa: IP54
Dimensão de profundidade: 112.0 mm
Dimensão altura: 115.5 mm
Dimensão de profundidade: 228.0 mm
Peso bruto: 3120 g
Peso líquido: 2780 g
Temperatura ambiente: 0 - 50 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados