Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistema de segurança por câmera PSENvip - Características técnicas

Sistemas de proteção baseados em câmera PSENvip e PSENvip 2. PSENvip RL D Set = PSENvip variante básica Set / PSENvip RL D = PSENvip variante básica / PSENvip RL D M Set = PSENvip variante básica com medição do ângulo de flexão Set / PSENvip RL D = PSENvip variante básica com medição do ângulo de flexão/ PSENvip RL D P Set = PSENvip variante de produto Set / PSENvip RL D P = PSENvip variante de produto / PSENvip T = PSENvip emissor / PSENvip R = PSENvip 2 receptor / PSENvip E = PSENvip 2 transmissor

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Compare Download

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Compare Download

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Compare Download

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Compare Download

PSENvip T

PSENvip transmitter

Compare Download

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Compare Download

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Compare Download

PSENvip R

PSENvip receiver.

Acessórios Compare Download

PSENvip E

PSENvip sender.

Acessórios Compare Download

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

Acessórios Compare Download