Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistema de proteção PSENvip baseado em câmera

A solução de automação segura para prensas dobradeiras

Sistema de proteção PSENvip baseado em câmera

Os sistemas de proteção PSENvip baseados em câmera são dispositivos de proteção que o acompanham. Eles monitoram opticamente todo o processo de dobra. Quando instalados na face superior, eles conseguem detectar mesmo os menores corpos estranhos no campo de proteção entre a unidade transmissora e a receptora. Esse produto é caracterizado pela robustez e grande disponibilidade da máquina.

Os sistemas de proteção PSENvip baseados em câmeras incluem as duas variantes de produtos seguintes:

  • Sistema de proteção PSENvip baseado em câmera: a solução segura e completa para retrofit de prensas
  • Sistema de proteção PSENvip 2 baseado em câmera: a solução integrada para prensas dobradeiras modernas

Você encontrará os acessórios necessários para cabos, conectores e adaptadores na área de tecnologia de conexão

 

Sistema de proteção PSENvip baseado em câmera: a solução completa e segura para retrofit de prensas

Combine o dispositivo de proteção PSENvip que o acompanha com o sistema de comando configurável PNOZmulti ou com o sistema de automação PSS 4000! Juntamente com a FAST Control Unit no sistema de automação PSS 4000, o processo de muting dinâmico da variante produtiva de PSENvip permite aumentar a produtividade em até 50%. Graças às mensagens de diagnóstico significativas por meio do display de LCD integrado, o trabalho produtivo não se atrasa!

Importante para você como cliente: Na parametrização correta e com segurança técnica do PSENvips (versão básica e produtiva com PSS 4000), não há nenhuma alteração substancial segundo a lei de segurança de aparelhos e de produção: a necessidade de certificação é minimizada.

Mais informações estão disponíveis no artigo “Alteração substancial”.

Sistema de proteção PSENvip baseado em câmera
Sistema de proteção PSENvip 2 baseado em câmera

Sistema de proteção PSENvip 2 baseado em câmera: a solução integrada para prensas dobradeiras modernas

O PSENvip 2 é a segunda geração do sistema de proteção ampliado baseado em câmera. O PSENvip2 é caracterizado por um manuseio simples, produtividade máxima e elevada disponibilidade das máquinas . Além disso, o volume do receptor foi reduzido em aproximadamente 50%.

Utilize o PSENvip 2 agora também em combinação com o sistema de automação PSS 4000! Para isso, você precisa apenas conectar a Fast Analysis Unit do PSENvip 2 como um módulo. Beneficie-se de um tempo de desligamento ainda menor e de um curto tempo de inércia da ferramenta de dobra.

O PSENvip 2 não possui display: O comissionamento completo e a configuração ocorrem de modo fácil e direto, por meio de uma interface de internet no controle da prensa dobradeira. Como usuário, você pode realizar todos os ajustes de maneira centralizada a partir de um só local.

Resumo dos benefícios do PSENvip

  • Maior segurança conforme as normas de segurança EN 12622
  • Óptica inovadora com luz de LED para maior disponibilidade e produtividade (em comparação com os sistemas baseados em laser)
  • Sistema de proteção robusto: insensível a reflexos e luzes estranhas ou luz difusa, assim como a vibrações e estratificação térmica (por exemplo, devido a ferramentas aquecidas)
  • A longa vida útil da fonte de luz LED garante menor necessidade de manutenção
  • Ajuste inicial simples e troca de ferramenta mais rápida graças a tecnologia e software inovadores para períodos reduzidos de configuração
  • Comissionamento e configuração por meio de um display integrado (PSENvip) ou interface da web no controle da prensa dobradeira (PSENvip 2)
  • Período de desligamento mais curto e menor transversal da ferramenta dobradeira graças à funcionalidade FAST integrada na unidade de avaliação Fast Analysis Unit (PSENvip 2)

Características do sistema de proteção

Características do sistema de proteção
  • Grande área de proteção (19 x 38 mm) com três áreas ativas
  • Distância realizável entre a unidade emissora e a receptora no PSENvip de até 10m, no PSENvip 2 de até 18 m
  • Campo de medição precedente para reconhecer a chapa
  • Chip de câmera integrado com o comprovado know-how SafetyEYE
  • Feixe de luz LED inofensivo para os olhos humanos
  • Integração completa do ambiente através da Fast Analysis Unit (no PSS 4000) e configuração através do HMI do comando da prensa dobradeira (PSENvip 2)

Novidade: Processo de dobramento seguro e produtivo com a medição integrada do ângulo de dobra

O sistema de proteção PSENvip 2 baseado em câmera e o sistema de automação PSS4000 são sinônimo de produtividade máxima com manuseio simples. Com o módulo para medição de ângulo de dobra, os dados de imagem utilizáveis são encaminhados pelo sistema de proteção baseado em câmera diretamente para o controle de prensas, garantindo assim um processo de dobra eficiente. A exibição do valor do ângulo de dobra aparece na interface do usuário da máquina. A demorada medição manual dos ângulos e os caros sistemas de medição de distância não são necessários. As vantagens são: 

  • Economia de tempo
  • Economia de custos
  • Menos espaço necessário para conectar os aparelhos adicionais necessários
Módulo de medição do ângulo de dobra

A solução completa para prensas dobradeiras e retrofit de prensas

Muting dinâmico para maior produtividade

O sistema de comando PSSuniversal PLC assume duas tarefas centrais: Monitoramento do muting dinâmico e perfil de velocidade durante a operação de frenagem. As funções estão disponíveis como módulos na plataforma de software PAS4000. Assim, no processo de dobra, é possível atuar sobre a chapa mais tempo e com maior velocidade. Desse modo, o curso que a ferramenta superior efetua com velocidade reduzida é diminuído ao mínimo.

Processo de dobramento seguro com ferramentas de grande porte

Nas prensas dobradeiras também são usadas ferramentas que, devido ao seu tamanho, não podem ser fixadas com uma solução convencional. De acordo com a norma EN 12622, cada linha de dobra precisa ser protegida por um campo de proteção, que deve ter, pelo menos, 15 mm do lado da máquina. O pré-requisito para cumprir a indicação normativa é que a ferramenta esteja completamente no campo de visão do sistema de proteção. Os sistemas de proteção PSENvip oferecem soluções.

Com a função de ferramenta especial certificada pela TÜV Nord, existe agora uma classificação de diferentes tamanhos de ferramenta para os sistemas de proteção PSENvip. Na classe de ferramenta 1, é feita proteção padronizada. A imagem da câmera das classes de ferramenta 2 e 3 somente consegue reconhecer a ferramenta parcialmente por causa do seu tamanho.

Os sistemas de proteção baseados em câmera PSENvip também conseguem monitorar moldes de ferramentas de grande porte: com a elevação do ponto de comutação ou a alteração da velocidade quando a chapa é rebaixada. Verifica-se o contorno da ferramenta, a qual é classificada nas classes de ferramenta 1, 2 ou 3. A classe determinada é comunicada ao controlador, que emite a liberação das ferramentas das classes 2 e 3. Com a análise de risco, também são monitorados os pontos de mudança definidos.

Solução completa para prensas dobradeiras e retrofit de prensas

Sistema de proteção PSENvip LR baseado em câmera para prensas especiais

A nova variante Long-Range PSENvip R LR é o primeiro e único dispositivo de proteção para prensas dobradeiras com uma faixa de proteção de até 18 metros. Assim, ela é especialmente indicada para o monitoramento de prensas especiais como, por exemplo, prensas tandem. A montagem do PSENvip R LR nas prensas existentes é rápida e simples: o emissor é o mesmo, basta apenas trocar o receptor. Monitore sua prensa tandem com somente um sistema de proteção e deixe de precisar da combinação de dispositivo de proteção que o acompanha com grades de luz!

Com a versão Long Range, você também conta com um sistema de proteção plugável a quente: Se duas prensas dobradeiras forem instaladas uma ao lado da outra, será possível simplesmente dobrar o emissor e o receptor ao meio. Nesse caso, o emissor da máquina 1 funciona com o receptor da máquina 2, sem necessidade de reiniciar! Com o PSENvip R LR, pode-se evitar tempos de parada desnecessários. Além disso, a variante Long Range do PSENvip convence pela sua conhecida robustez elevada.

Sistema de proteção PSENvip LR baseado em câmera

Aplicação do sistema de proteção seguro na indústria

Nosso portfólio de produtos: Sistema de proteção PSENvip baseado em câmera

Sistema de segurança PSENvip

O sistema de segurança baseado em câmeras PSENvip estão disponíveis em diferentes variantes. O foco é a segurança e a produtividade.

Acessório do sistema de segurança

A Pilz oferece um amplo espectro de acessórios para o sistema de segurança baseado em câmera PSENvip.