Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistema de câmeras seguro SafetyEYE

Monitorar e controlar de modo tridimensional com somente um sistema de câmera seguro

SafetyEYE é o primeiro sistema de câmera seguro para monitoramento espacial 3D. Onde as soluções convencionais de técnicas de segurança atingem os seus limites, o SafetyEYE abre novas possibilidades para o monitoramento e proteção dos locais de perigo. Por causa dele, a Pilz já recebeu inúmeros prêmios, entre outros, o prêmio alemão de proteção de trabalho, da International Society of Automation (ISA) e da Câmera de Comércio Alemanha e Estados Unidos (AHK).

O sistema de câmeras seguro permite o monitoramento e o controle de áreas de perigo em três dimensões e sem lacunas. O sistema de sensores inteligente é combinado com um comando eficiente. A inovadora tecnologia 3D e o software de fácil operação permitem o monitoramento e o controle de aplicações complexas com um único sistema!

O sistema de câmeras seguro detecta e sinaliza a entrada de objetos em áreas de alerta e proteção, as quais podem ser definidas livremente. O SafetyEYE determina se existem pessoas na área de ação de movimento perigoso (proteção) ou se elas entraram em uma zona de nível de segurança elevado (segurança).

Monitoramento e controle com um único sistema de câmera de segurança
SafetyEYE

A unidade de sensores - Monitorar

A unidade de sensores, que observa movimentos, é composta por três câmeras diversas. Não é necessária uma calibragem das câmeras. Monte facilmente a unidade de sensores acima da instalação a ser monitorada. Em comparação com equipamentos de proteção convencionais, o sistema de câmeras já está pronto para operação em um período de tempo mais curto.


A unidade de controle - Controlar

A unidade de controle é composta de uma unidade de avaliação e de um comando de segurança. A unidade de avaliação recebe e processa os dados da imagem. Ao fazer isso, a unidade gera os sinais para o comando de segurança integrado, por exemplo, em caso de violação da área de proteção. Neste caso, o comando desliga imediatamente a respectiva máquina.

Monitorar em três dimensões e controlar com SafetyEYE – Vantagens

  • Monitoramento seguro de aplicações complexas com pouco esforço graças à função de monitoramento 3D
  • Adequado para altas exigências de segurança com proteção contra manipulação
  • Grande flexibilidade na reestruturação e alteração de aplicações
  • Locais de trabalho ergonômicos e etapas de trabalho eficientes, pois, devido aos espaços de proteção virtuais, é possível um acesso livre ao processo
  • Instalação rápida e colocação em funcionamento fácil com poucos componentes simples
  • Configuração e diagnóstico simples de áreas de alerta e de proteção 3D com o Configurador SafetyEYE

Características do sistema de câmeras seguro

Características do sistema de câmeras seguro
  • Resolução de braço até uma altura de instalação de 4 metros
  • Proteção do corpo
  • Máx. campo visual aprox. 72 m²
  • Iluminação requerida a partir de 300 Lux - dependendo do fundo e do ambiente
  • Projetado para aplicações até Cat. 3 de acordo com EN ISO 13849-1:2008, SIL2 de acordo com IEC 61508, PL d de acordo com EN ISO 13849-1e aplicações de acordo com DIN EN 61496
  • Tipos de proteção: IP65 (unidade de sensores), IP20 (unidade de avaliação)
  • Adequado para aplicação mundial

Solução inovadora para aplicações complexas

A Pilz desenvolveu o sistema de câmeras seguro em cooperação com a Daimler. Isso resultou em uma solução muito inovadora que é adequada principalmente para aplicações complexas e extensas na indústria. Assim, o sistema de câmeras SafetyEYE substitui caras instalações de dispositivos de segurança.

SafetyEYE oferece segurança tridimensional com várias funções. Disso os nossos clientes também estão convencidos. Leia mais nos Relatórios de Aplicação sobre os diversos usos do sistema de câmeras!


SafetyEYE na fabricação

Na empresa Benteler Automobiltechnik o sistema de câmeras seguro aperfeiçoa a ergonomia de uma instalação de solda de robôs. Para um monitoramento sem lacunas do raio de ação do robô na área de perigo, o nosso sistema de câmeras é a única solução técnica e econômica ao mesmo tempo. Todas as áreas de perigo são monitoradas de forma confiável pelo sistema de câmeras tridimensional. Com isso, os usuários e as máquinas podem trabalhar “Hand in Hand” com segurança. Com SafetyEYE as exigências decisivas de segurança e produtividade para a empresa estão implementadas da melhor forma possível.

Relatório de aplicação SafetyEYE na Benteler [ pdf, 154.9 kB ]


Produzir células de combustível com flexibilidadegraças ao sistema de câmeras seguro

No Centro de Pesquisa de Células de Combustível (ZBT) o SafetyEYE monitora a instalação piloto para a fabricação de células de combustível. Para que a indústria de produção de células de combustível possa fabricar de maneira otimizada, são testadas antecipadamente cadeias de produção automatizadas. Na implantação da operação piloto segura e flexível, o ZBT instalou o sistema de câmera da Pilz. Desde a sua instalação, o SafetyEYE possibilita uma instalação flexível da área de proteção e atingiu os pré-requisitos ideais para a interação homem-máquina.

Produzir células de combustível com flexibilidade – de: GIT SICHERHEIT + MANAGEMENT No. 6/2010
Relatório de aplicação do sistema de câmera SafetyEYE no ZBT [ pdf, 154.2 kB ]


Adequado as suas necessidades

Despertamos sua curiosidade? Os funcionários da nossa Hotline internacional lhe assessoram individualmente em support@pilz.com sobre a utilização do sistema de câmeras para suas aplicações. Em caso de dúvidas por telefone, entre em contato com o nosso suporte técnico.

Solução inovadora para aplicações complexas

Sistema de câmeras com aplicação variável na indústria