text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
8 produtos encontrados
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Modelo Light, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, reinício da aplicação de ...

A pedido
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Modelo Light, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, reinício da aplicação de ...

A pedido
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de refer ...

A pedido
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Modelo mestre, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplicações de muting, override, EDM, restart se ...

A pedido
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de refer ...

A pedido
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Modelo mestre, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplicações de muting, override, EDM, restart se ...

A pedido
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Master: modelo, mestre de conexão em série para até 3 assinantes,capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm e ...

A pedido
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoder: modelo, mestre de conexão em série para até 3 assinantes, até 4 entradas de codificação, capacidades de d ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.