text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
39 produtos encontrados
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Conjunto de muting X ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 2 sensores de muting, 2 refletores, 2 ...

A pedido
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Conjunto de muting L ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 2 sensores de muting, 2 refletores, 1 ...

A pedido
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Conjunto de muting T ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 4 sensores de muting, 4 refletores, 2 ...

A pedido
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Conjunto de muting L de base para grade de luz de segurança PSEN opIIcompostode 2 sensores de muting, 2 refletores, 1 co ...

A pedido
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Conjunto de muting T de base para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 4 sensores de muting, 4 refletores, 2 c ...

A pedido
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Conjunto de muting X de base para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 2 sensores de muting, 2 refletores, 2 c ...

A pedido
PSEN opII muting box
6C000181
Caixa de cabos para PSEN opII cortina de luz de segurança e sensor demuting, lâmpada de muting, botão de chave para over ...

A pedido
PSEN opII lockout
632510
Acessório de bloqueio de reinício para grades de luz PSEN opII. VPE = 1 lockout, 2 parafusos unidirecionais M4x12, 1 pin ...

A pedido
PSEN opII slot nuts
632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalag ...

A pedido
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Haste para verificação da função da "barreira de luz com proteção paraas mãos", 30 mm de diâmetro.

A pedido
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit de fixação para fixar a barreira de luz da série PSEN optII.

A pedido
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com um comprimento do espelho de 900 mm, parafusos ...

A pedido
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com um comprimento do espelho de 1950 mm, parafusos ...

A pedido
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-060" com um comprimento do espelho de 600 mm, parafusos ...

A pedido
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-165" com um comprimento do espelho de 1650 mm, parafusos ...

A pedido
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com um comprimento do espelho de 1200 mm, parafusos ...

A pedido
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Haste para verificação da função da "barreira de luz com proteção para os dedos", 14 mm de diâmetro.

A pedido
PSEN opII protective column-120 Set
632507
O conjunto contém a coluna de proteção "PSEN opII protective column-120"para barreiras de luz de proteção com um comprim ...

A pedido
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit de fixação ampliado com 3 graus de liberdade para fixação da série de barreiras de luz PSEN optII, de 2 partes.

A pedido
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit de fixação ampliado com 3 graus de liberdade para fixação da série de barreiras de luz PSEN optII, de 3 partes.