Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Grade de luz de segurança PSENopt II: segunda geração

A grade de luz de segurança robusta

Grades de luz de segurança PSENopt II com coluna de espelhos

A segunda geração das grades de luz de segurança, PSENopt II, permite a intervenção segura no processo de produção e atende à demanda de proteção dos dedos, das mãos e do corpo. As primeiras grades de luz de segurança do tipo 3 foram projetadas especialmente para as aplicações até PL d, segundo a norma EN/IEC 61496-1. Além disso, as grades de luz do tipo 4 estão disponíveis para aplicações até PL e, segundo a norma EN/IEC 61496-1/2.

Graças à sua alta robustez, os sensores PSENopt II protegem contra choques, colisões e vibrações e podem, portanto, ser utilizados em ambientes industriais sob condições adversas. Com base nos LEDs, o usuário pode avaliar as causas mais importantes responsáveis pela parada da máquina e pelas falhas no sistema. Desse modo, os tempos de parada são minimizados.

As grades de luz de segurança estão disponíveis nos comprimentos de 150 mm a 1.800 mm. Em combinação com o sistema de comando configurável PNOZmulti 2, você obtém uma solução completa e segura de um único fornecedor. Os acessórios compatíveis vão desde auxiliares de montagem até colunas de espelhos.

Você encontrará os acessórios necessários para cabos, conectores e adaptadores na área de tecnologia de conexão

Novidade: Acessórios para grade de luz PSENopt II para impedir a religação

PSENopt II lockout

Com o nosso novo acessório PSENopt II lockout para a família de grade de luz PSENopt II, você impede uma religação da máquina. Isso é necessário, por exemplo, para a realização dos trabalhos de manutenção na área de perigo. O PSENopt II lockout é composto de uma unidade de montagem para a fixação lateral na grade de luz e de um braço oscilante. Se alguém entrar na área de perigo, o braço oscilante poderá ser dobrado na frente do campo de visão da grade de luz e equipado com um cadeado. Assim, a grade de luz deixa de oferecer um campo de visão livre, o que impede a religação.

Para comparação: Até agora, a religação somente podia ser impedida por meio de sensores de segurança adicionais na área de perigo ou por meio da inspeção visual, ou seja, uma visão da área de perigo. Com o PSENopt II lockout, você tem uma solução segura que dispensa gastos a mais com sensores de segurança adicionais.

Proteja suas grades de luz PSENopt II contra danos com as colunas de proteção PSENopt II

Com as colunas de proteção PSENopt II, você protege suas grades de luz da melhor forma possível, por exemplo, contra danos causados por colisões.

Além disso, as colunas de proteção podem ser utilizadas para a montagem das grades de luz em ambientes externos. Para facilitar a fixação em bases desniveladas, a coluna de proteção pode ser instalada junto com a unidade de base ajustável PSENopt II.

Colunas de proteção da grade de luz de segurança PSENopt II

Grade de luz de segurança para a proteção dos dedos, das mãos e do corpo: vantagens

  • elevada robustez para proteção contra choque, colisão e vibração
  • diagnóstico intuitivo via LEDs para evitar paradas
  • montagem, instalação e comissionamento rápidos e simples
  • codificação para maior flexibilidade durante a colocação dos sensores da grade de luz
  • proteção de diversos lados de uma área de perigo com as colunas de espelho PSENopt II
  • unidade básica ajustável oferece proteção adicional contra fortes influências mecânicas e possibilita um ajuste da coluna de espelhos em condições irregulares
  • Tudo de um único fornecedor: solução completa e econômica com sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 e numerosos acessórios

Características da grade de luz de segurança

Foto do detalhe da grade de luz de segurança PSENopt II
  • Em conformidade e certificado segundo as normas EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1 (tipo 3) e EN/IEC 61496-1/-2 (tipo 4)
  • Utilizável em aplicações até PL d/PL e, conforme as normas EN ISO 13849-1 e SIL CL 2/SIL CL 3 segundo a norma EN/IEC 62061
  • Segurança para a proteção dos dedos, das mãos e do corpo
  • Comprimentos de 150 mm a 1800 mm
  • Robustez de 50 g
  • Ausência de pontos cegos
  • Codificação integrada
  • Solução completa com PDP67 (compatível com conectores fêmea e macho), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Áreas de aplicação das grades de luz PSENopt II

Proteja seus funcionários e as mercadorias produzidas com as grades de luz de segurança PSENopt II. As grades de luz protegem as áreas perigosas com a ajuda de um campo de proteção invisível de raios infravermelhos. Em caso de interrupção do raio infravermelho, um comando de desligamento é acionado imediatamente.

As grades de luz de segurança PSENopt II são apropriadas na indústria, sobretudo para postos de trabalhos manuais, proteção do acesso, entrada/saída de materiais ou manuseio de materiais ao lado de robôs.
Saiba mais sobre a diversidade das áreas de aplicação das grades de luz de segurança.

Aplicações das grades de luz de segurança PSENopt II

Coluna de espelhos PSENopt II para proteger vários lados das áreas de risco

Combine suas grades de luz de segurança com nossas novas colunas de espelhos PSENopt II para proteger vários lados da área de risco. Monitore até três lados de acesso com apenas um par de grades de luz e duas colunas de espelhos. Desse modo, você economiza espaço, custos e despesas com cabeamento. As colunas de espelhos são formadas por uma coluna de proteção e um espelho integrado. Elas podem ser utilizadas com qualquer um dos nossos sensores de grades de luz PSENopt e PSENopt II.
A unidade de base ajustável (adjustable base unit) PSENopt II é o acessório que oferece proteção extra contra fortes intervenções mecânicas. Ela também é adequada para a fixação das colunas de espelhos em bases desniveladas.

Codificação integrada em todas as grades de luz de segurança PSENopt II

A partir de agora, as grades de luz de segurança não têm limites de espaço. Graças à codificação, os sensores das grades de luz não causarão mais interferência mútua, mesmo se instalados próximos uns dos outros. Isso vale principalmente quando a unidade emissora do primeiro par da grade de luz emite feixes na direção da unidade receptora do segundo par. Neste caso, basta configurar os pares da grade de luz com códigos de emissão diferentes. Estão disponíveis: “Code A”, “Code B” e “sem codificação”. A codificação está integrada em todas as grades de luz PSENopt II.

Aplicação da grade de luz de segurança PSENopt II

Aplicação nos setores industriais das grades de luz de segurança

Nosso portfólio de produtos: Grade de luz de segurança PSENopt II

Barreira de luz básica do tipo 3, proteção das mãos

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 3 são apropriadas para a proteção das mãos conforme EN/IEC 61496-1.

Barreira de luz básica do tipo 3, proteção dos dedos

As barreiras de luz básicas do tipo 3, proteção dos dedos As barreiras de luz padrão PSENopt II do tipo 3 são apropriadas para a proteção dos dedos conforme EN/IEC 61496-1.

Barreira de luz básica do tipo 4, proteção dos dedos

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 4 são apropriadas para a proteção dos dedos conforme EN/IEC 61496-1/-2.

Barreira de luz básica do tipo 4, proteção das mãos

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 4 são apropriadas para a proteção das mãos conforme EN/IEC 61496-1/-2.

Barreira de luz básica do tipo 3, proteção do corpo

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 3 são apropriadas para a proteção corporal conforme a EN/IEC 61496-1.

Barreira de luz básica do tipo 4, proteção do corpo

As barreiras de luz básicas PSENopt II do tipo 4 são apropriadas para a proteção corporal conforme a EN/IEC 61496-1/-2.

Acessórios para grade de luz PSENopt II

Perfeitamente adequados para barreiras de luz PSENopt II: acessórios compatíveis para montagem rápida e fácil.