Compare 0
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Barreiras de luz PSENopt II

Grades de luz robustas para proteção dos dedos e das mãos

Barreiras de luz PSENopt II

As grades de luz PSENopt II servem para intervenção segura no processo de produção. Conforme a necessidade, elas satisfazem os requisitos de proteção de dedos e mãos e são adequadas para aplicações até PL e conforme IEC/EN 61496-1/-2. Graças a sua alta robustez, elas proporcionam proteção contra choque, colisão e vibração para a utilização em ambientes industriais sob condições adversas.

As barreiras de luz estão disponíveis nos comprimentos de 150 mm até 1.800 mm. Com base na conexão de 5 polos, as PSENopt II podem ser conectadas diretamente ao PDP67. Os acessórios compatíveis vão desde laser até conjuntos de fixação.

PSENopt II agora também disponível como grade de luz tipo 4!

As PSENopt II agora também estão disponíveis como variante do tipo 4. Estas são recomendadas para aplicações até PL e, conforme IEC/EN 61496-1/-2. Graças a sua alta robustez, elas proporcionam proteção contra choque, colisão e vibração para a utilização em ambientes industriais sob condições adversas. Com base nos LEDs, o usuário pode avaliar as causas mais importantes, responsáveis pela parada da máquina e pelas falhas do sistema. Assim, são minimizados tempos de parada. as PSENopt II podem ser instaladas rapidamente e de modo simples em recursos de montagem compatíveis. A ausência de zonas cegas permite a montagem flexível com segurança aumentada. Com base na conexão de 5 pinos, as PSENopt II podem ser conectadas diretamente ao PDP67, representando assim uma solução completa e segura.

Grade de luz tipo 4 PSENopt II

Resumo das vantagens do PSENopt II

  • Proteção dos dedos e das mãos para a sua aplicação PL-d ou PL e
  • alta robustez para proteção contra choques, colisão e vibração
  • Diagnóstico de fácil utilização via LEDs para redução dos tempos de parada
  • Uso flexível com segurança aumentada - graças a ausência de zonas mortas
  • Montagem, instalação e colocação em funcionamento rápidos e fáceis
  • Proteção contra choque, colisão e vibração para a utilização em ambientes industriais sob condições adversas
  • Solução completa, econômica e segura com PDP67 e um vasta gama de acessórios
Resumo das vantagens do PSENopt II

Características das barreiras de luz

Características das barreiras de luz
  • em conformidade e aprovadas de acordo com a EN/IEC 61508 e EN/IEC 61496-1 (tipo 3) ou EN/IEC 61496-1/-2 (tipo 4)
  • projetadas para aplicações até PL d segundo EN ISO 13849-1
  • Segurança para proteção dos dedos e das mãos
  • Comprimentos de 150 mm até 1.800 mm
  • Robustez de 50 g
  • Sem zonas mortas
  • Solução completa com PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Aplicações do PSENopt II

Proteja os seus funcionários e o produto com as barreiras de luz PSENopt II! Com a ajuda de um invisível campo de proteção de raios infravermelhos, a barreia de luz protege as áreas perigosas. Em caso de interrupção do raio de luz, é acionado imediatamente um comando de desligamento.

Conforme a IEC/EN 61496, as grades de luz PSENopt II são adequadas para aplicações do tipo 3 com a categoria de segurança PL d ou para aplicações do tipo 4 com a categoria de segurança PL e:

Utilizáveis em aplicações conforme Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1 e SIL CL 2

PLd

SIL 2 e SIL CL 2

PLe

SIL 3 e SIL CL 3

PSENopt II estão disponíveis para proteção dos dedos e das mãos e são adequados, principalmente, para locais de trabalho manual, fornecimento/retirada de materiais ou do manuseio de materiais perto dos robôs.

Mais informações sobre a IEC/EN 61496 podem ser consultadas aqui.

Aplicações do PSENopt II

Aplicação da barreira de luz na indústria

Aplicação da barreira de luz na indústria
  • Automobilística
  • Embalagem
  • Máquinas operatrizes
  • Usinagem de metais
  • Prensas

Nosso portfólio: Barreiras de luz PSENopt II

Barreiras de luz Standard do tipo 3, proteção das mãos

As barreiras de luz padrão PSENopt II do tipo 3 são apropriadas para a proteção das mãos conforme EN/IEC 61496-1.
Barreiras de luz standard tipo 3, proteção dos dedos

Barreiras de luz standard tipo 3, proteção dos dedos

As barreiras de luz padrão PSENopt II tipo 3 são apropriadas para a proteção dos dedos conforme EN/IEC 61496-1.

Barreiras de luz standard tipo 4, proteção dos dedos

As barreiras de luz padrão PSENopt II tipo 4 são apropriadas para a proteção dos dedos conforme a EN/IEC 61496-1/-2.

Barreiras de luz Standard do tipo 4, proteção das mãos

As barreiras de luz padrão PSENopt II tipo 4 são apropriadas para a proteção das mãos conforme a EN/IEC 61496-1/-2.

Acessórios PSENopt II

Perfeitamente adequados para barreiras de luz PSENopt II: acessórios compatíveis para montagem rápida e fácil.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br