Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSEN op4F-A-14-165/1

631009
PSEN op4F-A-14-165/1
Safety light curtain type 4, PL e Finger protection (resolution 14 mm), protected field height 1650 mm. Features: Muting, blanking, cascading, no dead zones, opt. Programming via software PSENopt Configurator. UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pol., receiver: Blanking 12-pol., muting 12-pol./5-pol. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver blanking: 631056, receiver muting: 631057.

A pedido
 
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Princípio do sensor: óptico
Tipo conforme EC 61496: 4
Quantidade de feixes: 176
Altura do campo de proteção: 1650 mm
Alcance (m): 0,2 - 7,0
Tempo de resposta: 31.00 ms
Número de saídas OSSD: 2
Bloqueio: sim
Supressão: sim
Em cascata: sim
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de proteção caixa: IP65
Aplicação conforme: EN 61496-1, IEC 61496-2
Resolução do equipamento de proteção: 14 mm
Dimensão de profundidade: 35.0 mm
Dimensão altura: 1656.3 mm
Dimensão de profundidade: 40.8 mm
Peso bruto: 7600 g
Peso líquido: 4050 g
Temperatura ambiente: 0 - 50 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados