Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Barreiras de luz de segurança do tipo 4, proteção do corpo - Características técnicas

Barreiras de luz de segurança do tipo 4 são utilizadas em aplicações até PL e de acordo com EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 EN/IEC 62061

Número do produto Descrição
630800

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630802

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630809

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630808

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630811

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

630803

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630801

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630810

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br