Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSEN op4B-L-080/1

630809
PSEN op4B-L-080/1
Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

A pedido
 
Certificações: CE, cULus Listed, TÜV
Princípio do sensor: óptico
Tipo conforme EC 61496: 4
Quantidade de feixes: 3
Resolução do equipamento de proteção: 415 mm
Altura do campo de proteção: 815 mm
Alcance (m): 0,5 - 3,0
Tempo de resposta: 14.00 ms
Número de saídas OSSD: 2
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de proteção caixa: IP65
Aplicação conforme: EN 61496-1, IEC 61496-2
Dimensão de profundidade: 35.0 mm
Dimensão altura: 953.0 mm
Dimensão de profundidade: 41.2 mm
Peso bruto: 5700 g
Peso líquido: 5100 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados