Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSEN op4B-4-090/1

630802
PSEN op4B-4-090/1
Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

A pedido
 
Certificações: CE, cULus Listed, TÜV
Princípio do sensor: óptico
Tipo conforme EC 61496: 4
Quantidade de feixes: 4
Resolução do equipamento de proteção: 315 mm
Altura do campo de proteção: 915 mm
Alcance (m): 0,5 - 50,0
Tempo de resposta: 16.00 ms
Número de saídas OSSD: 2
Supressão: não
Bloqueio: sim
Em cascata: não
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de proteção caixa: IP65
Aplicação conforme: EN 61496-1, IEC 61496-2
Dimensão de profundidade: 35.0 mm
Dimensão altura: 1053.0 mm
Dimensão de profundidade: 41.2 mm
Peso bruto: 4200 g
Peso líquido: 3600 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados