Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Barreiras de luz de segurança do tipo 4, proteção do corpo – Características técnicas

As barreiras de luz de segurança do tipo 4 são utilizadas em aplicações até PL e de acordo com EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 EN/IEC 62061

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSEN op4B-2-050/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Compare Download

PSEN op4B-4-090/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Compare Download

PSEN op4B-L-080/1

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Compare Download

PSEN op4B-L-050/1

Set of light grid, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Compare Download

PSEN op4B-T-080/1

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Compare Download

PSEN op4B-4-120/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Compare Download

PSEN op4B-3-080/1

Safety light barrier, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Compare Download

PSEN op4B-T-050/1

Set of light barrier, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Compare Download

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br