Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Barreiras de luz de segurança do tipo 2, proteção do corpo - Características técnicas

Barreiras de luz de segurança tipo 2 são utilizadas em aplicações até PL c de acordo com EN ISO 13849-1 e SIL CL 1 EN/IEC 62061.

Número do produto Descrição
630806

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630804

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630805

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630807

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br