Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Barreiras de luz de segurança do tipo 2, proteção do corpo – Características técnicas

As barreiras de luz de segurança do tipo 2 são utilizadas em aplicações até PL c de acordo com a EN ISO 13849-1 e SIL CL 1 EN/IEC 62061.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSEN op2B-4-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Acessórios Compare Download

PSEN op2B-2-050/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Acessórios Compare Download

PSEN op2B-3-080/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Acessórios Compare Download

PSEN op2B-4-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Acessórios Compare Download