Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Safety Calculator PAScal

Ferramenta de cálculo para verificação da segurança funcional

O Safety Calculator PAScal calcula – dependendo dos componentes utilizados – o PL (Performance Level) atingível e o SIL (Safety Integrity Level) das funções de segurança em máquinas e instalações. O resultado é verificado com o PL necessário conforme a EN ISO 13849 ou SIL conforme EN/IEC 62061. A ferramenta informará se uma ação for necessária. Vivencie toda a complexidade de PAScal em uma animação simples e divertida!

Download gratuito e contato

O software da PAScal livre de licença está disponível gratuitamente para download. De acordo com a necessidade, você poderá adquirir um código de licença para uso da versão completa com muitas funções adicionais.

Nossa hotline internacional para perguntas sobre a Pascal pode ser acessada em: +49 711 3409-444 ou support@pilz.com.

Desfrute das vantagens da ferramenta de cálculo PAScal.

  • Cálculo das funções de segurança conforme a EN ISO 13849-1
  • Administração confiável e transparente de grandes projetos
  • Administração descentralizada de projetos na rede da empresa, possibilitando uma cooperação confortável em equipe
  • Componentes fáceis de encontrar pela função de busca
  • Atualização automática do projeto ao realizar alterações na biblioteca
  • Relatórios e operação em 6 idiomas
  • Certificação dos cálculos pelo TÜV-Süd
  • Sigilo de seus dados (PAScal funciona no seu sistema)
  • Independente do produto por meio de importação e exportação de bibliotecas de fabricantes (VDMA 66413, Sistema, Excel, formato PAScal, etc.)
Desfrute das vantagens da ferramenta de cálculo PAScal.

Desempenho superior com muitas funcionalidades

Desempenho superior com muitas funcionalidades
  • A PAScal suporta o formato de biblioteca VDMA 66413
  • Apresentação uniforme dos dados de múltiplos fabricantes
  • O editor permite a criação de bibliotecas de componentes próprias, bem como a exportação em outros formatos como, por exemplo, no formato de biblioteca VDMA 66413

Aplicações

Etapa 1 – desenvolver um projeto conforme a EN ISO 13849-1

Na primeira etapa, você registra os dados gerais do seu projeto ou da sua máquina. Isso pode ser realizado por uma sequência de trabalho determinada ou diretamente na administração do projeto. A versão pode ser acompanhada automaticamente pelos dados atuais ou também por um número de versão livremente atribuível.

Desenvolver um projeto conforme a EN ISO 13849-1

Etapa 2 – desenvolver a função de segurança conforme a EN ISO 13849-1

Em seguida, desenvolva em etapas as funções de segurança de todos os riscos. Para isso, nomeie as funções de segurança e calcule sua importância. As PLr necessárias (conforme a EN ISO 13849) devem ser inseridas diretamente ou determinadas pelos gráficos de risco.

Desenvolver a função de segurança conforme a EN ISO 13849-1

Etapa 3 – modelar as funções de segurança conforme a EN ISO 13849-1

Em seguida, as funções de segurança individuais serão modeladas a partir dos circuitos elétricos disponíveis. Graças às abrangentes bibliotecas, raramente você precisará registrar componentes para isso. Eles podem ser simplesmente arrastados das bibliotecas para a janela do editor com a função “arrastar e soltar”.

Função de busca por diferentes componentes

Quanto mais bibliotecas e componentes estiverem registrados, mais difícil será identificar os componentes corretos conforme a EN ISO 13849. Nesse caso, a função de busca lhe ajudará. Após a seleção geral do equipamento, é preciso selecionar entre as diferentes versões ou tipos de aplicação de um equipamento. Para tornar a avaliação expressiva, você pode adicionar outros documentos, imagens, circuitos elétricos ou outras informações a qualquer momento.

No que diz respeito aos componentes, são produtos cujo desgaste depende da quantidade de ciclos? Nesse caso, uma ferramenta de cálculo lhe auxilia a determinar estes valores a partir das informações gerais disponíveis. Os dados necessários para o respectivo equipamento ou a respectiva estrutura são exibidos pela Safety Calculator.

É claro que a ferramenta também calcula a CCF (Common Cause Failure: falha decorrente de uma causa comum). Nesse caso, o catálogo de perguntas da EN ISO 13849-1 como lista de verificação ajuda a comentar os registros.

Enquanto o nível de segurança necessário PLr não for alcançado, você verá isso imediatamente por meio de advertências sobre elementos críticos. Na aba de resultados SRP/CS, é possível visualizar o estado atual de todas as funções de segurança conforme a EN ISO 13849-1 e a 62061 durante a modelagem completa.

Modelar as funções de segurança conforme a EN ISO 13849-1
Função de busca por diferentes componentes
Catálogo de perguntas da EN ISO 13849-1 como lista de verificação

Etapa 4 – avaliação e relatório de fechamento conforme a EN ISO 13849-1

O relatório de fechamento contém todas as informações necessárias para o arquivamento. Ele pode ser adaptado às necessidades no que diz respeito à abrangência, ao design e ao idioma.

Como é raro começar do zero, é possível usar tudo de novo no próximo projeto. Assim, a determinação do nível de segurança conforme a EN ISO 13849-1, torna-se muito fácil!

Avaliação e relatório de fechamento conforme a EN ISO 13849-1

Nossa gama de produtos: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal - licenças

Selecione a licença do Safety Calculator PAScal adequada para suas necessidades.