Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Software HMI PASvisu para visualização baseada na internet

O software HMI baseado na internet: toda a sua automação visível de uma só vez!

Software HMI PASvisu para visualização baseada na internet

Com o PASvisu você configura e visualiza os seus projetos de automação de maneira fácil e otimizada. Obtenha uma visão geral abrangente e conveniente da sua instalação e via acesso remoto! Visualização sofisticada de seus projetos pelo PASvisu devido às mais diversas Style Sheets (planilhas de estilo).

O PASvisu também possibilita a visualização de dados de diversas fontes em um projeto. Não importa se os valores vêm de diferentes controles ou sistemas de automação, como, por exemplo, dos projetos PNOZmulti 2 e PSS 4000. Com o PASvisu, é possível exibir todos os dados em um único projeto de visualização, até opções de diagnóstico!

Configurando os projetos de automação com muito mais rapidez

Com a versão atual do software de visualização PASvisu, seus projetos de visualização ficam ainda mais rápidos. Melhoramos o desempenho da ferramenta de configuração PASvisu Builder para que você economize tempo ao criar a visualização da sua máquina e instalação. Além disso, a nova função desfazer e refazer na ferramenta permite desfazer pequenos erros ou recuperar informações com rapidez.

Novidade: agora você também pode controlar por toque a seleção segura do modo operacional da máquina com a função HMI do painel de visualização PMIvisu correspondente! Isso tem certificação da TÜV SÜD. Todos os detalhes do certificado estão disponíveis aqui.


Baixe aqui a versão atual do PASvisu!

 

O PASvisu agora com visualização de várias fontes de dados

Intuitivo e agradável aos olhos: é assim que você aproveita as vantagens do PASvisu

  • Aceleração de seus projetos: desde a engenharia, passando por Runtime, até a manutenção;
  • a ligação entre projetos PAS4000 e PASvisu permite tempos de projeto mais curtos;
  • tempos de engenharia mais rápidos, como variáveis que não precisam ser inseridas nem atribuídas manualmente;
  • aplicação flexível em uma diversidade de equipamentos finais, graças à independência da plataforma;
  • seleção de idioma: determine, exporte e importe idiomas;
  • Registro de dados: registro de variáveis e exportação em arquivos CSV.
  • Advanced Trend Tile: indicador de curvas de tendência registradas, filtragem direcionada por períodos de tempo passados e adição de linhas de tendência dinâmicas
  • Gestão de receita integrada para uma definição cômoda dos registros de dados da visualização da máquina

O PASvisu é composto pela ferramenta de configuração PASvisu Builder e pelo PASvisu Runtime

O PASvisu é composto pela ferramenta de configuração PASvisu Builder e pelo PASvisu Runtime
  • Visualização lado a lado: elementos de GUI predefinidos já oferecem todas as propriedades relevantes (por ex., prefixo, sufixo e status de erro);
  • a união das variáveis do processo ocorre através de filtragem automática na ferramenta (não é necessário adicionar manualmente as variáveis);
  • graças à separação da função e da visualização no CSS3 (Cascading Style Sheets), diversos estilos predefinidos podem ser selecionados no projeto;
  • acesso a múltiplas plataformas através de praticamente todos os dispositivos finais, como PC, tablet ou smartphone, pelo navegador da internet, graças ao uso de HTML5;
  • verdadeira funcionalidade Client-Server – a manutenção remota pode ser acionada pela operação no local.

Gerenciamento de fórmulas integrado

Fórmula

Para modificar parâmetros em máquinas e instalações são necessárias determinadas disposições. Uma variedade de valores nominais deve ser criada, modificada e transferida para o controlador. Você pode fazer isso de modo descomplicado com a cômoda gestão de fórmulas do PASvisu. Deposite os valores para as variáveis e adicione-os aos registros de dados.

Assim, você define rápida e facilmente os registros de dados para as suas receitas e as carrega no Runtime no controlador. De todo modo, modificações como clonagem, edição ou exclusão são possíveis a qualquer momento.

Os painéis de visualização adequados para o software

A visualização da sua instalação é exibida de modo ideal no Human Machine Interface PMIvisu da Pilz. O terminal de operação está equipado com um processador de alto desempenho e o software de visualização PASvisu já vem instalado e licenciado para uma utilização confortável. Os displays capacitivos estão disponíveis em duas versões e em dois tamanhos em cada versão.

PMIvisu v8 – painéis de HMI com software de visualização
O PMIvisu v807 e v812 fornecem painéis de visualização de alto desempenho nos tamanhos 4,3“ e 7“. Use os painéis PMIvisu junto com o minicontrolador PNOZmulti ou o sistema de automação PSS 4000 e desfrute de uma visualização profissional das suas máquinas e instalações!

Painéis de diagnóstico e de visualização PMIvisu v7e
Selecione os PMIvisu v704e e v707e como painéis de diagnóstico e de visualização de custo otimizado nos tamanhos 7“ ou 12,1“. Com o PMIvisu v7e é possível visualizar e diagnosticar todas as funções do minicontrolador PNOZmulti via conexão direta.

 

O PASvisu é projetado de maneira perfeita para o painel de visualização PMI v7e

Acoplamento ao sistema de automação PSS 4000

O software de visualização baseado na internet PASvisu foi projetado de maneira ideal para o sistema de automação PSS 4000 da Pilz. Assim, seu software de comando PAS4000 pode ser confortavelmente acoplado ao software de visualização PASvisu. Cria-se uma perfeita simbiose de comando e visualização para todas as fases do ciclo de vida da máquina.

Acoplamento ao sistema de automação PSS 4000

Integração dos minicontroladores PNOZmulti seguros configuráveis ao software de visualização PASvisu

Agora os minicontroladores PNOZmulti seguros configuráveis podem ser vinculados diretamente ao software de visualização PASvisu. Desse modo, estão disponíveis para você todas as funções do software, inclusive a possibilidade de diagnóstico. Beneficie-se de paradas mais curtas proporcionados pelo reinício rápido!

O PASvisu está aberto para todos os sistemas. Assim, você pode vincular ao software de visualização todos os seus controladores utilizados atualmente de modo bem simples, por uma conexão de servidor OPC UA, e aceitar todas as variáveis do controlador.

Conecte facilmente o PNOZmulti ao PASvisu

Download do PASvisu