Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PMIcontrol – Características técnicas

Além do software CLP, os terminais de operação PMI 6 Control dispõem de um avançado conceito de diagnóstico e visualização. Processadores de 1,3 GHz de alto desempenho asseguram o trabalho contínuo, mesmo no caso de aplicações complexas. Você pode escolher entre três tamanhos de display.

Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PMI 638 Control

PMIcontrol - Control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Acessórios Compare Download

PMI 612 Control

PMIcontrol control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Compare Download

PMI 607 Control

PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Compare Download

PMI 612 primo

PMIprimo motion control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Compare Download

PMI 638 primo

PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Acessórios Compare Download

PMI 607 primo

PMIprimo - Motion control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Compare Download