Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PMIcontrol e PMIprimo – a solução completa para controle, diagnóstico e visualização

Terminais de operação da série 6

Terminais de operação da série 6

Nossos produtos Human Machine Interface (HMI) (interface homem-máquina) auxiliarão você nos processos cada vez mais complexos. O PMI da série 6 de alto desempenho está equipado com um Soft SPS segundo a norma IEC 61131-3 e a sua visualização. Com isso, além do diagnóstico profissional e da visualização, é possível controlar todo o processo da instalação em apenas um aparelho.

Os terminais de operação estão equipados com uma visualização prática para o usuário. Mas também são compatíveis com qualquer software HMI usual. Pela utilização de interfaces abertas, os produtos PMI são altamente compatíveis e, por isso, podem ser perfeitamente integrados na sua automação. Três tamanhos de display, de 7 a 15 polegadas, oferecem a flexibilidade de que você precisa para seus projetos. Aproveite as vantagens da excepcional funcionalidade e da ampla variedade de produtos!

Terminais de operação PMIprimo com funcionalidade SPS, Motion e CNC

Terminais de operação PMI 6 primo

Os sistemas de comando PMI 6 primo dispõem de funcionalidade SPS, Motion e CNC e assumem sem problemas a automação nas suas instalações, inclusive o gerenciamento dos movimentos.
São até 32 eixos que podem ser combinados de modo flexível como um eixo mestre eletrônico. Além das tarefas CNC, as funções “serra volante”, “cortador transversal” ou “funções de came mecânico” também podem ser implementadas com facilidade pelos sistemas de comando.
As telas sensíveis ao toque PMI 6 primo estão disponíveis em 7, 12 ou 15 polegadas. Graças ao equipamento de processador e de memória de alto desempenho, consegue-se uma plataforma potente para suas tarefas de automação.

Vantagens e características dos aparelhos de operação PMIcontrol

  • Controle, visualização e diagnóstico profissionais de máquinas e instalações
  • Soft SPS segundo a norma IEC 61131-3
  • Alta produtividade com as abrangentes soluções de diagnóstico (PVIS) para os minicontroladores PNOZmulti
  • CANopen integrada e funcionalidade ModBus TCP Master
  • Fácil instalação dos pacotes de software pelo PMI 6 Assistant
  • Equipado com Windows Embedded Compact 7
  • Visualização de destino dos CODESYS
  • Projeto, desenvolvimento e fabricação – Feito na Alemanha
  • Funcionalidade SPS, Motion e CNC
Resumo das suas vantagens

Nosso portfólio de produtos: PMIcontrol

PMIcontrol/PMIprimo

Utilize o PMIcontrol para diagnóstico profissional, visualização e controle do processo completo de suas instalações. Com o PMI 6 primo, você adquire um terminal de operação que dispõe das funcionalidades CLP, Motion e CNC e assume as tarefas de controle e de movimentação com o melhor desempenho possível.