Pilz Human Machine Interfaces (PMI) são o elo entre pessoas e máquinas. Nessa função de interface, elas precisam ser especialmente eficazes e intuitivas no manuseio. Os terminais de operação PMIvisu são equipados com o software de visualização PASvisu pré-instalado e licenciado. Isso permite a visualização profissional de máquinas e instalações. Simples e rápido!
Os displays capacitivos estão disponíveis em duas versões e em dois tamanhos em cada versão: selecione entre a série v7e econômica em 4,3” e 7” ou a série v8 de alto desempenho. Disponível também em 7” ou 12,1”. Com as duas versões de aparelho você pode aproveitar as vantagens da excelente funcionalidade e qualidade “Made in Germany”.