Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Visualização SCADA

Visualização de suas máquinas e instalações

Visualização de suas máquinas e instalações

Opere e observe a sua máquina ou a sua instalação em alto nível!

O pacote de software SCADA está disponível para seus terminais de operação PMIopen e PMIcontrol e oferece solução para tarefas complexas de visualização independentemente do ramo.

Operação simples, rápida e confortável das máquinas
O passo para um sistema SCADA de valor pleno pode ser atingido sem perda de dados, uma vez que todos os dados projetados são aceitos. Utilize o Zenon Operator Dev 1024 (para a criação de projetos) e o Zenon Operator RT PMI (Runtime). Oferecemos essas ferramentas para download.

Benefícios

  • facilidade e rapidez na execução dos projetos por meio de variadas funções e ajuda pré-configurada;
  • rápida familiarização dos usuários por meio de instruções claramente estruturadas.
  • rápida localização dos erros com boa legibilidade, suporte acústico e símbolos simples.
Visualização SCADA

Características da visualização SCADA

Características da visualização SCADA
  • Editor e Runtime em vários idiomas
  • Biblioteca de símbolos
  • Endereçamento por símbolos
  • Simulação no PC
  • Gerenciamento de fórmulas
  • Gestão de alarmes e lista de eventos cronológica
  • Proteção de senha
  • Comutação do idioma online

Seleção de funções para a criação de projetos e colocação em funcionamento

Comutação de idioma online: Economize custos de instalação! Como usuário de produtos seriados, você pode criar o mesmo projeto em vários idiomas. Aqui a conversão do idioma do usuário na operação contínua é muito fácil. Além disso, pode ser feito um controle dos textos em língua estrangeira já durante a criação do projeto (por exemplo, comprimentos de texto). O UNICODE é suportado.

Proteção de senha: Com a ferramenta PMI podem ser criadas licenças de acesso de livre definição para cada usuário. Por meio de uma hierarquia de senhas flexível, é possível definir licenças de acesso claras e determinar procedimentos.

Bibliotecas de objetos: A execução de projetos de forma rápida e eficiente com a ajuda de bibliotecas de objetos para elementos estáticos e dinâmicos lhe permite economizar tempo e dinheiro. Bastam alguns cliques!

Simulação offline: Todas as funções podem ser testadas previamente usando uma simulação. Assim, é possível economizar nos custos da execução do projeto e na colocação em funcionamento.

Conexão a muitos PLCs: A ferramenta PMI permite a integração de terminais de operação PMI a vários comandos. Uma seleção de drivers para todos os fabricantes de CLP tradicionais está à sua disposição. Por exemplo, os terminais de operação PMI podem ser interligados por meio de Modbus (TCP). Além disso, existem drivers para o acoplamento à Siemens ou Allen Bradley.

Seleção de funções para a criação de projetos e colocação em funcionamento

Nossa gama de produtos: Software PMI

zenon

zenon - o software de visualização para a criação de projetos e a colocação de máquinas e instalações em funcionamento. Aqui você encontra o editor, inclusive licença.

Licenças zenon

Aqui você encontra o Runtime para Windows CE e para projetos PC de até 1.024 tags, inclusive licença.